Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHN protects railways
Anwendungsbeispiele für die Bahn-Infrastruktur

Elektronische und digitale Stellwerke (ESTW/DSTW)

Anlagenstillstand und Betriebsstörungen vermeiden

Die Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik sind Gehirn und Nervensystem der Bahn. Blitzschläge führen immer wieder zu Ausfällen einzelner Komponenten in elektronischen Stellwerken (ESTW). Das bedeutet Verspätungen von Zügen und Ausfälle im Fahrplan.

Einen wirksamen Schutz für alle Arten von Stellwerken realisieren Sie mit einem ganzheitlichen Blitz-Schutzzonenkonzept, das auf die jeweilige Anlage abgestimmt ist. Auch die Richtlinie der deutschen Bahn 819.0808 „Blitz- und Überspannungsschutz von LST Anlagen“ gibt Empfehlungen zu diesem Thema.

 

Ihre Vorteile mit einer DEHN-Lösung zum Schutz von Stellwerken:

  • Wirtschaftlich vertretbarer Material- und Montageaufwand durch optimale Planung des Schutzkonzeptes
  • Vermeidung kostenintensiver Betriebsstörungen und Anlagenstillstände durch Blitzschlag und Überspannungen
  • Ganzheitliches Schutzkonzept – auf die individuellen Gegebenheiten Ihres Stellwerks abgestimmt

 

Stellwerke A - DEHNventil® modular B - DEHNguard® S275 VA FM C - BLITZDUCTOR® XT D - DEHNrecord MCM XT E - Erdung und Potentialausgleich

Schutz für GSM-R Sende- und Empfangssysteme

Optimale Funkausleuchtung durch maximale Anlagenverfügbarkeit

Um gute Übertragungsreichweiten zu gewährleisten, stehen die Funkmasten der GSM-R- Anlagen (Global System for Mobile Communication - Railway) meist in exponierter Lage. Damit ist die Gefahr für einen direkten Blitzeinschlag besonders hoch.
Um die Anlagenverfügbarkeit zu maximieren und Personen, die sich im Umkreis der Anlage befinden zu schützen, ist ein professioneller Blitz- und Überspannungsschutz nötig.

 

Ihre Vorteile mit einer DEHN-Lösung zum Schutz von GSM-R Systemen:

Personenschutz
Höchste Anlagenverfügbarkeit
Geräte- und Komponentenschutz
Optimale Unterstützung aller in der Prozesskette Beteiligten

Sende-Empfangsystem A - DEHNsecure M 2P 60 FM B - BLITZDUCTOR® XT ML4 B 180 C - DEHNgate LG 7 16 MFA D - DEHNpatch CLE IP66 E - Erdung und Potentialausgleich

Schutz für Bahnübergangssicherungsanlagen

Bahnübergangssicherungsanlagen (BÜSA) sicher und hochverfügbar betreiben

Bahnübergänge sind neuralgische Punkte, deren Sicherung maximale Zuverlässigkeit erfordert. Die Bahnübergangssicherungsanlagen gewährleisten Sicherheit an Kreuzungen von Straßen- und Schienenverkehr. Sie müssen auch bei Gewitter zuverlässig funktionieren.

In Zusammenarbeit mit Herstellern von BÜSA und der DB NETZ AG hat DEHN hier ein spezielles Schutzkonzept entwickelt.
 

 

Ihre Vorteile mit einer DEHN-Lösung zum Schutz von Bahnübergangssicherungsanlagen:

Personenschutz durch maximale Sicherheit
Laborgeprüfte Schutzlösung, zugelassen durch das Eisenbahn-Bundesamt
Höchste Anlagenverfügbarkeit durch optimalen Geräte- und Komponentenschutz
Fernsignalisierung im Falle einer Vorschädigung von Ableitern

Buesa A - DEHNventil M TT 2P 255 FM B - BLITZDUCTOR® XT C - DEHNrecord MCM XT D - Spannungsbegrenzer SDS und Mastadapter

Schutz für Weichenheizungen

Störungsfreier Bahnbetrieb auch bei Eis und Schnee

Weichen sollen auch bei Eis und Schnee zuverlässig funktionieren. Daher kommen elektrische Weichenheizungen zum Einsatz.
Blitzeinschläge, Überspannungen und elektromagnetische Störungen gefährden das komplexe System der Weichenheizung.
Ein spezielles Blitz-Schutzzonenkonzept bildet die Grundlage für umfassenden Schutz.

 

Ihre Vorteile mit einer DEHN-Lösung zum Schutz von Weichenheizungen:

  • Mit einem wirtschaftlich vertretbaren Aufwand werden alle Belange des äußeren Blitzschutzes, der Erdung und des Überspannungsschutzes gesamtheitlich betrachtet
  • Durch Blitzschlag und Überspannungen verursachte, kostenintensive Betriebsstörungen und Anlagenstillstände werden reduziert
  • Das Blitz-Schutzzonenkonzept wird individuell für Ihre Anlage erstellt und berücksichtigt die speziellen Gegebenheiten und Bedürfnisse vor Ort
Weichenheizung A - DEHNventil® M TT 2P 255 FM B - DEHNguard® M TT 2P 275 FM C - BLITZDUCTOR® XT D - DEHNpatch M CLE RJ45B 48 E - Erdung und Potentialausgleich

Schutz für Gleichstrom-Bahnsysteme

Sicher unterwegs auch bei Gewitter

Das stetige Wachstum der weltweiten Ballungsräume erfordert einen verstärkten Ausbau des ÖPNV. Gleichstrom-Bahnsysteme wie Straßenbahnen, S- und U-Bahnen gewinnen an Bedeutung und werden aktiv ausgebaut.

Bei Gewitter bieten Bahnsteige, Haltestellen und Bahnhöfe Schutz für Pendler und Reisende. Die Erdung überdachter Anlagen ist dabei besonders wichtig. Findet der Blitz in diesem Bereich einen Weg ins Erdreich, kann es zu einer erhöhten Schrittspannung und damit zu Verletzungen mit tödlichem Ausgang kommen. Auch in anderen Fehlerfällen, wie z. B. einem Oberleitungsbruch, können unzulässig hohe Berührungsspannungen auftreten und damit Personen gefährdet werden.

 

Ihre Vorteile mit einer DEHN-Lösung zum Schutz von Gleichstrom-Bahnsystemen:

  • Spezielle Erdungskomponenten zum Schutz vor lebensbedrohlicher Schritt- und Berührspannung
  • Spannungsbegrenzungseinrichtung (VLD-F) SDS - um das Auftreten gefährlicher Überspannungen zwischen isolierten Gleisen elektrischer Bahnen und geerdeten Anlagenteilen zu verhindern
  • Personenschutz an erster Stelle: Passgenaue Schutzkonzepte, damit Bahnsteige, Haltestellen und Bahnhöfe auch bei Gewittern ein sicherer Aufenthaltsort für Pendler und Reisende sind
Gleichstrombahn A - DEHNtrack B - DEHNventil® M TT 255 FM C - BLITZDUCTOR® XT D - Spannungsbegrenzer SDS und Mastadapter E - Gittermatte GMA 250 2000x1000x4 V4A

Schnellzugriff Downloads

Contact

Fragen zum Schutz der Bahn-Infrastruktur?

Team Bahntechnik

Telefon: +49 9181 906 1740

nach oben