Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNguard modular

  • Anschlussfertige Kompletteinheit bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen
  • Energetisch koordiniert innerhalb der Red/Line-Produktfamilie
  • Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristoren/Funkenstrecken
  • Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung "Thermo-Dynamik-Control"
  • Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste
  • Vibrations- und schockgeprüft nach EN 60068-2
  • Bei DG MP-Varianten mit Push-In-Doppelklemmen zur einfachen Durchgangsverdrahtung

Details

3+1-Schaltung mit einem höheren Ableitvermögen 4 x 20 kA = 80 kA.
lorem ipsum
lorem ipsum

DEHNguard MP TNC ...

1 Produkt

Art.-Nr. 942300 DG MP TNC 275

GTIN 4013364495272, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 316.66 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard MP TNC 275
3-poliger, modularer, steckbarer
Überspannungs-Ableiter mit
Doppel-Push-In-Anschlussklemme für
Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet
für 230/400 V TN-C-Systeme, Breite 3TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG MP TNC 275
Art.-Nr.: 942300
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Zulassungen KEMA, VDE

Artikel 942300 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 942300 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard MP TNC ... FM

Modularer Überspannungs-Ableiter für TN-C-Systeme; mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

4 Produkte

Art.-Nr. 942318 DG MP TNC 150 FM

GTIN 4013364495265, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 324.71 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard MP TNC 150 FM
3-poliger, modularer, steckbarer
Überspannungs-Ableiter mit
Doppel-Push-In-Anschlussklemme für
Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet
für TN-C-Systeme, Breite 3TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 150 V ac
Schutzpegel: <= 0,7 kV
Nennableitstoßstrom: 15 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG MP TNC 150 FM
Art.-Nr.: 942318
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 150 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 15 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 0,7 kV
Zulassungen KEMA, VDE
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 942318 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 942318 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 942305 DG MP TNC 275 FM

GTIN 4013364495289, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 323.13 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard MP TNC 275 FM
3-poliger, modularer, steckbarer
Überspannungs-Ableiter mit
Doppel-Push-In-Anschlussklemme für
Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet
für 230/400 V TN-C-Systeme, Breite 3TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG MP TNC 275 FM
Art.-Nr.: 942305
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Zulassungen KEMA, VDE
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 942305 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 942305 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 942319 DG MP TNC 385 FM

GTIN 4013364495296, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 324.71 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard MP TNC 385 FM
3-poliger, modularer, steckbarer
Überspannungs-Ableiter mit
Doppel-Push-In-Anschlussklemme für
Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet
für TN-C-Systeme, Breite 3TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 385 V ac
Schutzpegel: <= 1,75 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG MP TNC 385 FM
Art.-Nr.: 942319
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,75 kV
Zulassungen KEMA, VDE
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 942319 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 942319 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 942308 DG MP TNC 440 FM

GTIN 4013364495258, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 355.78 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard MP TNC 440 FM
3-poliger, modularer, steckbarer
Überspannungs-Ableiter mit
Doppel-Push-In-Anschlussklemme für
Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet
für 400/690 V TN-C-Systeme, Breite 3TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 440 V ac
Schutzpegel: <= 2 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG MP TNC 440 FM
Art.-Nr.: 942308
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 440 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 2 kV
Zulassungen KEMA, VDE
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 942308 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 942308 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard MP TNS ...

Modularer Überspannungs-Ableiter für TN-S-Systeme.

1 Produkt

Art.-Nr. 942400 DG MP TNS 275

GTIN 4013364484115, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 407.53 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard MP TNS 275
4-poliger, modularer, steckbarer
Überspannungs-Ableiter mit
Doppel-Push-In-Anschlussklemme für
Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet
für TN-S-Systeme, Breite 4TE
Ableiter Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG MP TNS 275
Art.-Nr.: 942400
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Zulassungen KEMA, VDE

Artikel 942400 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 942400 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard MP TNS ... FM

Modularer Überspannungs-Ableiter für TN-S-Systeme; mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

3 Produkte

Art.-Nr. 942408 DG MP TNS 150 FM

GTIN 4013364484863, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 385.91 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard MP TNS 150 FM
4-poliger, modularer, steckbarer
Überspannungs-Ableiter mit
Doppel-Push-In-Anschlussklemme für
Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet
für TN-S-Systeme, Breite 4TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 150 V ac
Schutzpegel: <= 0,7 kV
Nennableitstoßstrom: 15 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG MP TNS 150 FM
Art.-Nr.: 942408
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 150 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 15 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 0,7 / ≤ 0,7 kV
Zulassungen KEMA, VDE
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 942408 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 942408 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 942405 DG MP TNS 275 FM

GTIN 4013364477124, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 350.91 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard MP TNS 275 FM
4-poliger, modularer, steckbarer
Überspannungs-Ableiter mit
Doppel-Push-In-Anschlussklemme für
Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet
für TN-S-Systeme, Breite 4TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG MP TNS 275 FM
Art.-Nr.: 942405
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Zulassungen KEMA, VDE
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 942405 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 942405 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 942409 DG MP TNS 385 FM

GTIN 4013364484832, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 441.67 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard MP TNS 385 FM
4-poliger, modularer, steckbarer
Überspannungs-Ableiter mit
Doppel-Push-In-Anschlussklemme für
Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet
für TN-S-Systeme, Breite 4TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 385 V ac
Schutzpegel: <= 1,75 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG MP TNS 385 FM
Art.-Nr.: 942409
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,75 / ≤ 1,75 kV
Zulassungen KEMA, VDE
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 942409 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 942409 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard MP TT ...

Modularer Überspannungs-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme (3+1-Schaltung).

1 Produkt

Art.-Nr. 942310 DG MP TT 275

GTIN 4013364484108, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 343.84 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard MP TT 275
4-poliger, modularer, steckbarer
Überspannungs-Ableiter mit
Doppel-Push-In-Anschlussklemme für
Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet
für TT-und TN-S-Systeme, Breite 4TE
Ableiter Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG MP TT 275
Art.-Nr.: 942310
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Zulassungen KEMA, VDE

Artikel 942310 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 942310 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard MP TT ... FM

Modularer Überspannungs-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme (3+1-Schaltung); mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

4 Produkte

Art.-Nr. 942328 DG MP TT 150 FM

GTIN 4013364484856, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 388.86 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard MP TT 275 FM
4-poliger, modularer, steckbarer
Überspannungs-Ableiter mit
Doppel-Push-In-Anschlussklemme für
Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet
für TT-und TN-S-Systeme, Breite 4TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 150 V ac
Schutzpegel: <= 0,7 kV
Nennableitstoßstrom: 15 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG MP TT 150 FM
Art.-Nr.: 942328
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 150 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) 15 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 0,7 / ≤ 1,5 kV
Zulassungen KEMA, VDE
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 942328 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 942328 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 942315 DG MP TT 275 FM

GTIN 4013364477162, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 346.63 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard MP TT 275 FM
4-poliger, modularer, steckbarer
Überspannungs-Ableiter mit
Doppel-Push-In-Anschlussklemme für
Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet
für TT-und TN-S-Systeme, Breite 4TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG MP TT 275 FM
Art.-Nr.: 942315
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Zulassungen KEMA, VDE
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 942315 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 942315 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 942325 DG MP TT 320 FM

GTIN 4013364484849, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 418.85 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard MP TT 320 FM
4-poliger, modularer, steckbarer
Überspannungs-Ableiter mit
Doppel-Push-In-Anschlussklemme für
Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet
für TT-und TN-S-Systeme, Breite 4TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 320 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG MP TT 320 FM
Art.-Nr.: 942325
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 320 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Zulassungen KEMA, VDE
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 942325 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 942325 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 942317 DG MP TT 385 FM

GTIN 4013364484825, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 430.48 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard MP TT 385 FM
4-poliger, modularer, steckbarer
Überspannungs-Ableiter mit
Doppel-Push-In-Anschlussklemme für
Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet
für TT-und TN-S-Systeme, Breite 4TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 385 V ac
Schutzpegel: <= 1,75 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG MP TT 385 FM
Art.-Nr.: 942317
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,75 / ≤ 1,5 kV
Zulassungen KEMA, VDE
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 942317 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 942317 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard MP TN ...

Modularer Überspannungs-Ableiter für einphasige TN-Systeme.

1 Produkt

Art.-Nr. 942200 DG MP TN 275

GTIN 4013364495395, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 228.88 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard MP TN 275
2-poliger, modularer, steckbarer
Überspannungs-Ableiter mit
Doppel-Push-In-Anschlussklemme für
Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet
für einphasige 230 V-TN-Systeme, Breite 2TE
Ableiter Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG MP TN 275
Art.-Nr.: 942200
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Zulassungen KEMA, VDE

Artikel 942200 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 942200 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard MP TN ... FM

Modularer Überspannungs-Ableiter für einphasige TN-Systeme; mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

2 Produkte

Art.-Nr. 942207 DG MP TN 150 FM

GTIN 4013364495418, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 231.67 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard MP TN 150 FM
2-poliger, modularer, steckbarer
Überspannungs-Ableiter mit
Doppel-Push-In-Anschlussklemme für
Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet
für einphasige TN-Systeme, Breite 2TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 150 V ac
Schutzpegel: <= 0,7 kV
Nennableitstoßstrom: 15 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG MP TN 150 FM
Art.-Nr.: 942207
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 150 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 15 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 0,7 / ≤ 0,7 kV
Zulassungen KEMA, VDE
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 942207 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 942207 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 942205 DG MP TN 275 FM

GTIN 4013364495401, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 231.32 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard MP TN 275 FM
2-poliger, modularer, steckbarer
Überspannungs-Ableiter mit
Doppel-Push-In-Anschlussklemme für
Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet
für einphasige 230 V-TN-Systeme, Breite 2TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG MP TN 275 FM
Art.-Nr.: 942205
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Zulassungen KEMA, VDE
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 942205 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 942205 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard MP TT 2P ...

Modularer Überspannungs-Ableiter für einphasige TT- und TN-Systeme (1+1-Schaltung); mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

1 Produkt

Art.-Nr. 942110 DG MP TT 2P 275

GTIN 4013364495326, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 220.36 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard MP TT 2P 275
2-poliger, modularer, steckbarer
Überspannungs-Ableiter mit
Doppel-Push-In-Anschlussklemme für
Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet
für einphasige 230 V-TT- und TN-Systeme, Breite 2TE
Ableiter Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG MP TT 2P 275
Art.-Nr.: 942110
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Zulassungen KEMA, VDE

Artikel 942110 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 942110 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard MP TT 2P ... FM

Modularer Überspannungs-Ableiter für einphasige TT- und TN-Systeme (1+1-Schaltung); mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

3 Produkte

Art.-Nr. 942115 DG MP TT 2P 275 FM

GTIN 4013364495333, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 226.75 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard MP TT 2P 275 FM
2-poliger, modularer, steckbarer
Überspannungs-Ableiter mit
Doppel-Push-In-Anschlussklemme für
Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet
für einphasige 230 V-TT- und TN-Systeme, Breite 2TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG MP TT 2P 275 FM
Art.-Nr.: 942115
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Zulassungen KEMA, VDE
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 942115 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 942115 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 942135 DG MP TT 2P 320 FM

GTIN 4013364495340, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 230.96 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard MP TT 2P 320 FM
2-poliger, modularer, steckbarer
Überspannungs-Ableiter mit
Doppel-Push-In-Anschlussklemme für
Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet
für einphasige 230 V-TT- und TN-Systeme, Breite 2TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 320 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG MP TT 2P 320 FM
Art.-Nr.: 942135
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 320 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Zulassungen KEMA, VDE
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 942135 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 942135 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 942117 DG MP TT 2P 385 FM

GTIN 4013364495357, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 227.23 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard MP TT 2P 385 FM
2-poliger, modularer, steckbarer
Überspannungs-Ableiter mit
Doppel-Push-In-Anschlussklemme für
Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet
für einphasige TT- und TN-Systeme, Breite 2TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 385 V ac
Schutzpegel: <= 1,75 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG MP TT 2P 385 FM
Art.-Nr.: 942117
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,75 / ≤ 1,5 kV
Zulassungen KEMA, VDE
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 942117 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 942117 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard MP WE 600 FM

Dreipoliger modularer Überspannungs-Ableiter für Windenergieanlagen mit Varistor-Bemessungsspannung Umov = 750 V AC; in der Ausführung FM mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

1 Produkt

Art.-Nr. 942307 DG MP WE 600 FM

GTIN 4013364495302, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 384.26 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard MP WE 600 FM
3-poliger, modularer, steckbarer
Überspannungs-Ableiter mit
Doppel-Push-In-Anschlussklemme für
Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet
für Windkraftanlagen zum Einsatz im
400/690 V TN-C-System, Breite 3TE
mit Fernmeldekontakt
Berücksichtigung kurzzeitiger Spannungsschwankungen
durch erhöhte Varistor-Bemessungsspannung Umov
Ableiter Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 600 V ac
Varistor-Bemessungsspannung: 750 V ac
Schutzpegel: <= 3 kV
Nennableitstoßstrom: 15 kA
Kurzschlußfestigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG MP WE 600 FM
Art.-Nr.: 942307
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 600 V (50 / 60 Hz)
Varistor-Bemessungsspannung (Umov ) 750 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 15 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 25 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 3 kV
Zulassungen KEMA, VDE
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 942307 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 942307 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard M TNC ...

Modularer Überspannungs-Ableiter für TN-C-Systeme (3+0-Schaltung).

4 Produkte

Art.-Nr. 952313 DG M TNC 150

GTIN 4013364123939, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 319.70 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard M TNC 150
3-poliger, modularer steckbarer Überspannungs-Ableiter
für TN-C-Systeme , Breite 3TE
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 150 V ac
Schutzpegel: <= 0,7 kV
Nennableitstoßstrom: 15 kA
Kurzschlußfestigkeit: 50 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TNC 150
Art.-Nr.: 952313
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 150 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 15 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 0,7 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 125 A gG
Zulassungen KEMA, UL

Artikel 952313 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952313 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.