Das ISO/IEC 17025 akkredierte DEHN Test Centre ist eines der leistungsstärksten Prüffelder für Blitz-Stroßströme weltweit. Mit Prüfimpulsen von bis zu 400 kA (10/350 µs) werden auf 800 m2 Fläche Produkte, Anlagen und Systeme getestet. Die Prüfungen erfolgen auf Basis der einschlägigen Prüfnormen. Sie werden bei Bedarf durch Simulationen ergänzt.
Im DEHN Test Centre werden Prüfungen an
- Blitzschutzkomponenten,
- Überspannungsschutzgeräten,
- und kompletten Systemen
durchgeführt.
Die Prüfungen und Ergebnisse werden in international anerkannten Prüfberichten dokumentiert. Das Akkreditierungssymbol steht für maximale Vertraulichkeit und Unabhängigkeit.
Sie sind an unserer Dienstleistung interessiert? Stellen Sie einfach eine Anfrage und wir erarbeiten ein auf Ihre Anforderungen angepasstes Dienstleistungsangebot.