DEHNventil modular

  • Anschlussfertiger Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 auf Funkenstreckenbasis, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen
  • Höchste Anlagenverfügbarkeit durch RADAX-Flow-Folgestrombegrenzung
  • Ausschaltselektiv zu 20 A gG-Sicherungen bis 50 kAeff Kurzschlussstrom
  • Ableitvermögen bis 100 kA (10/350 µs)
  • Ermöglicht Endgeräteschutz
  • Funktions- / Defektanzeige durch grün-rote Markierung im Sichtfenster
  • Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste
  • Vibrations- und schockgeprüft nach EN 60068-2

Details

lorem ipsum


DEHNventil M TNC (FM)

Modularer Kombi-Ableiter für TN-C-Systeme mit 230 / 400 V Nennspannung (3+0-Schaltung); in der Ausführung FM mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

2 Produkte

Art.-Nr. 951300 DV M TNC 255

GTIN 4013364108134, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 1004.00 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Modularer Kombi-Ableiter DEHNventil M TNC 255
3-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter für
230/400 V- TN-C-Systeme, Breite 6TE
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 264 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 75 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DV M TNC 255
Art.-Nr.: 951300
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 75 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 25 kA
Schutzpegel (UP ) 1,5 kV
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff 315 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL
Erweiterte technische Daten: Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE)
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom 100 kAeff (220 kApeak)
Ableitereinsatz bei 16,7 Hz - Bahnstromversorgungssystemen
– Nennspannung AC (UN ) 230 / 400 V
– Nennfrequenz AC (fN ) 16,7 Hz
– Max. Ableitervorsicherung 125 A gG @ 16,7 Hz

Artikel 951300 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 951300 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 951305 DV M TNC 255 FM

GTIN 4013364108141, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 1020.00 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Modularer Kombi-Ableiter DEHNventil M TNC 255 FM
3-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter für
230/400 V- TN-C-Systeme, Breite 6TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 264 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 75 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DV M TNC 255 FM
Art.-Nr.: 951305
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 75 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 25 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff 315 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler
Erweiterte technische Daten: Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE)
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom 100 kAeff (220 kApeak)
Ableitereinsatz bei 16,7 Hz - Bahnstromversorgungssystemen
– Nennspannung AC (UN ) 230 / 400 V
– Nennfrequenz AC (fN ) 16,7 Hz
– Max. Ableitervorsicherung 125 A gG @ 16,7 Hz

Artikel 951305 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 951305 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNventil M TNS (FM)

Modularer Kombi-Ableiter für TN-S-Systeme mit 230 / 400 V Nennspannung (4+0-Schaltung); in der Ausführung FM mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

2 Produkte

Art.-Nr. 951400 DV M TNS 255

GTIN 4013364108158, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 1.40 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Modularer Kombi-Ableiter DEHNventil M TNS 255
4-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter für
230/400 V- TN(C)-S-Systeme, Breite 8TE
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 264 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 100 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DV M TNS 255
Art.-Nr.: 951400
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableitereinsatz bei 16,7 Hz - Bahnstromversorgungssystemen
– Nennspannung AC (UN ) 230 / 400 V
– Nennfrequenz AC (fN ) 16,7 Hz
– Max. Ableitervorsicherung 125 A gG @ 16,7 Hz
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff 315 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL
Erweiterte technische Daten: Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE)
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom 100 kAeff (220 kApeak)

Artikel 951400 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 951400 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 951405 DV M TNS 255 FM

GTIN 4013364108165, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 1.40 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Modularer Kombi-Ableiter DEHNventil M TNS 255 FM
4-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter für
230/400 V- TN(C)-S-Systeme, Breite 8TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 264 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 100 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DV M TNS 255 FM
Art.-Nr.: 951405
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableitereinsatz bei 16,7 Hz - Bahnstromversorgungssystemen
– Nennspannung AC (UN ) 230 / 400 V
– Nennfrequenz AC (fN ) 16,7 Hz
– Max. Ableitervorsicherung 125 A gG @ 16,7 Hz
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff 315 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler
Erweiterte technische Daten: Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE)
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom 100 kAeff (220 kApeak)

Artikel 951405 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 951405 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNventil M TT (FM)

Modularer Kombi-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme mit 230 / 400 V Nennspannung (3+1-Schaltung); in der Ausführung FM mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

2 Produkte

Art.-Nr. 951310 DV M TT 255

GTIN 4013364108172, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 1.31 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Modularer Kombi-Ableiter DEHNventil M TT 255
4-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter für
230/400 V- TT- und TN(C)-S-Systeme, Breite 8TE
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstreckentechnologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 264 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 100 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DV M TT 255
Art.-Nr.: 951310
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableitereinsatz bei 16,7 Hz - Bahnstromversorgungssystemen
– Nennspannung AC (UN ) 230 / 400 V
– Nennfrequenz AC (fN ) 16,7 Hz
– Max. Ableitervorsicherung 125 A gG @ 16,7 Hz
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25 / 100 kA
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff 315 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL
Erweiterte technische Daten: ---------------------------------
Schutzpegel [L-PE] (UP ) 2,2 kV
Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE) ---------------------------------
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom 100 kAeff (220 kApeak)

Artikel 951310 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 951310 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 951315 DV M TT 255 FM

GTIN 4013364108189, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 1.32 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Modularer Kombi-Ableiter DEHNventil M TT 255 FM
4-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter für
230/400 V- TT- und TN(C)-S-Systeme, Breite 8TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstreckentechnologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 264 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 100 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DV M TT 255 FM
Art.-Nr.: 951315
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableitereinsatz bei 16,7 Hz - Bahnstromversorgungssystemen
– Nennspannung AC (UN ) 230 / 400 V
– Nennfrequenz AC (fN ) 16,7 Hz
– Max. Ableitervorsicherung 125 A gG @ 16,7 Hz
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25 / 100 kA
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff 315 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler
Erweiterte technische Daten: ---------------------------------
Schutzpegel [L-PE] (UP ) 2,2 kV
Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE) ---------------------------------
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom 100 kAeff (220 kApeak)

Artikel 951315 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 951315 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNventil M TN (FM)

Modularer Kombi-Ableiter für einphasige TN-Systeme mit 230 V Nennspannung (2+0-Schaltung); in der Ausführung FM mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

2 Produkte

Art.-Nr. 951200 DV M TN 255

GTIN 4013364108097, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 754.00 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Modularer Kombi-Ableiter DEHNventil M TN 255
2-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter für
einphasige TN-Systeme, Breite 4TE
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 264 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 50 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DV M TN 255
Art.-Nr.: 951200
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff 315 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL
Erweiterte technische Daten: Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE)
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom 100 kAeff (220 kApeak)
Ableitereinsatz bei 16,7 Hz - Bahnstromversorgungssystemen
– Nennspannung AC (UN ) 230 V
– Nennfrequenz AC (fN ) 16,7 Hz
– Max. Ableitervorsicherung 125 A gG @ 16,7 Hz

Artikel 951200 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 951200 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 951205 DV M TN 255 FM

GTIN 4013364108103, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 698.50 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Modularer Kombi-Ableiter DEHNventil M TN 255 FM
2-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter für
einphasige TN-Systeme, Breite 4TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 1 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 264 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 50 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DV M TN 255 FM
Art.-Nr.: 951205
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff 315 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler
Erweiterte technische Daten: Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE)
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom 100 kAeff (220 kApeak)
Ableitereinsatz bei 16,7 Hz - Bahnstromversorgungssystemen
– Nennspannung AC (UN ) 230 V
– Nennfrequenz AC (fN ) 16,7 Hz
– Max. Ableitervorsicherung 125 A gG @ 16,7 Hz

Artikel 951205 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 951205 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNventil M TT 2P (FM)

Modularer Kombi-Ableiter für einphasige TT- und TN-S-Systeme mit 230 V Nennspannung (1+1-Schaltung); in der Ausführung FM mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

2 Produkte

Art.-Nr. 951110 DV M TT 2P 255

GTIN 4013364108110, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 688.59 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Modularer Kombi-Ableiter DEHNventil M TT 2P 255
2-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter
für einphasige TT- und TN-Systeme, Breite 4TE
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 264 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 50 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DV M TT 2P 255
Art.-Nr.: 951110
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25 / 50 kA
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff 315 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL
Erweiterte technische Daten: ---------------------------------
Schutzpegel [L-PE] (UP ) 2,2 kV
Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE) ---------------------------------
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom 100 kAeff (220 kApeak)
Ableitereinsatz bei 16,7 Hz - Bahnstromversorgungssystemen
– Nennspannung AC (UN ) 230 V
– Nennfrequenz AC (fN ) 16,7 Hz
– Max. Ableitervorsicherung 125 A gG @ 16,7 Hz

Artikel 951110 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 951110 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 951115 DV M TT 2P 255 FM

GTIN 4013364108127, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 694.38 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Modularer Kombi-Ableiter DEHNventil M TT 2P 255 FM
2-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter für
einphasige TT- und TN-Systeme, Breite 4 TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 264 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 50 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Ausschaltselektiv bis 50 kAeff: zu 20 A gG-Sicherung
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DV M TT 2P 255 FM
Art.-Nr.: 951115
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25 / 50 kA
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff 315 A gG
Zulassungen KEMA, VDE, UL
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler
Erweiterte technische Daten: ---------------------------------
Schutzpegel [L-PE] (UP ) 2,2 kV
Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE) ---------------------------------
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom 100 kAeff (220 kApeak)
Ableitereinsatz bei 16,7 Hz - Bahnstromversorgungssystemen
– Nennspannung AC (UN ) 230 V
– Nennfrequenz AC (fN ) 16,7 Hz
– Max. Ableitervorsicherung 125 A gG @ 16,7 Hz

Artikel 951115 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 951115 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben

Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite und für die Steuerung unserer kommerziellen Unternehmensziele notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken, für Komforteinstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzerklärung.
Wenn Sie in die Nutzung von Cookies eingewilligt haben, können Sie dies jederzeit nach Klick auf den Link "Cookie-Einstellungen ändern" im Footer der Seite widerrufen.

  • Details anzeigen Details ausblenden
    Notwendig

    Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig und ermöglichen beispielsweise sicherheitsrelevante Funktionalitäten. Außerdem können wir mit dieser Art von Cookies ebenfalls erkennen, ob Sie in Ihrem Profil eingeloggt bleiben möchten, um Ihnen unsere Dienste bei einem erneuten Besuch unserer Seite schneller zur Verfügung zu stellen.

    Statistik & Marketing

    Um unser Angebot und unsere Webseite weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen. Mithilfe dieser Cookies können wir beispielsweise die Besucherzahlen und den Effekt bestimmter Seiten unseres Web-Auftritts ermitteln und unsere Inhalte optimieren.