Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DPL 10 G3

  • Passend für Trenn- oder Anschlussleisten von LSA-Systemen der Baureihe 2/10
  • Bereits bestückt für 10 DA mit einzeln geprüften Gasentladungsableitern
  • Einzeln austauschbare Schutzelemente (Gasentladungsableiter)

Details

DPL Montage
lorem ipsum
DPL 10 G3-Familie
lorem ipsum

DPL 10 G3

Steckmagazin für 10 DA mit dreipoligen Gasentladungsableitern für nahezu alle Anwendungen. Die Ableiter FSD verfügen über eine fail-safe-Funktion und zusätzlich eine optische Anzeige nach Auslösen des fail-safe. So kann sofort erkannt werden, ob ein Ableiter ausgetauscht werden muss.

2 Produkte

Art.-Nr. 907214 DPL 10 G3 110

GTIN 4013364100879, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 71.30 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Steckmagazin für 10 DA DPL 10 G3 110
DPL 10 G3 110
Überspannungs-Ableiter-Schutzblock
LSA-Plus-Technik Baureihe 2
zum Schutz von 10 DA für
Telekommunikations-Anlagen
Nennableitstoßstrom:(8/20) 10 kA/DA
Nennspannung: 110 V AC
max.zul.Betriebsspannung: 180 V DC

Fabrikat: DEHN
Typ: DPL 10 G3 110
Art.-Nr.: 907214
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse B
Höchste Dauerspannung DC (Uc ) 180 V
Nennstrom (IL ) 0,4 A
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA

Artikel 907214 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 907214 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 907216 DPL 10 G3 110 FSD

GTIN 4013364106680, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 70.80 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Steckmagazin für 10 DA DPL 10 G3 110 FSD
DPL 10 G3 110 FSD
Überspannungs-Ableiter-Schutzblock
LSA-Plus-Technik Baureihe 2
mit fail safe - Technik und
optischer Defektanzeige durch
Farbumschlag zum Schutz von 10 DA
für Telekommunikations-Anlagen
Nennableitstoßstrom:(8/20) 10 kA/DA
Nennspannung: 110 V AC
max.zul.Betriebsspannung: 180 V DC

Fabrikat: DEHN
Typ: DPL 10 G3 110 FSD
Art.-Nr.: 907216
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse B
Defektanzeige optisch durch Farbumschlag
Höchste Dauerspannung DC (Uc ) 180 V
Nennstrom (IL ) 0,4 A
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA

Artikel 907216 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 907216 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben