Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Abdecktücher bis 1000 V

  • Zum Schutz gegen unbeabsichtigtes, direktes Berühren von spannungsführenden Teilen
  • Zum Abdecken von benachbarten, unter Spannung stehenden Teilen
  • Verschiedene Längen, Breiten und Stärken

Details

lorem ipsum

Abdecktuch aus Kunststoff, Rollenware

2 Produkte

Art.-Nr. 785465 ATK 135 50M NS

GTIN 4013364088733, Zolltarifnr. (EU): 39204390, Bruttogewicht: 41.50 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Klasse 0
Nennspannung bis (UN ) 1000 V
Länge 50 m
Breite 1350 mm
Dicke 0,5 mm
Farbe glasklar

Artikel 785465 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785465 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785467 ATK 120 25M NS

GTIN 4013364088740, Zolltarifnr. (EU): 39204390, Bruttogewicht: 38.00 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Zertifikate

 

Technische Daten

Klasse 0
Nennspannung bis (UN ) 1000 V
Länge 25 m
Breite 1200 mm
Dicke 1,0 mm
Farbe transparent

Artikel 785467 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785467 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Abdecktuch aus Kunststoff, Zuschnitte

2 Produkte

Art.-Nr. 785466 ATK 135 ..M NS

GTIN 4013364088030, Zolltarifnr. (EU): 39204390, Bruttogewicht: 0.83 g/mm, VPE: 500.00 mm


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Klasse 0
Nennspannung bis (UN ) 1000 V
Länge beliebig bis 50 m *)
Breite 1350 mm
Dicke 0,5 mm
Farbe glasklar
Mindestbestelllänge 500 mm
*) Länge bei Bestellung angeben!
Hinweis: Nur in 500 mm Schritten lieferbar.

Artikel 785466 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785466 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785468 ATK 120 ..M NS

GTIN 4013364088757, Zolltarifnr. (EU): 39204390, Bruttogewicht: 1.64 g/mm, VPE: 500.00 mm


Abbildungen

Weitere Information

Zertifikate

 

Technische Daten

Klasse 0
Nennspannung bis (UN ) 1000 V
Länge beliebig bis 25 m *)
Breite 1200 mm
Dicke 1,0 mm
Farbe transparent
Mindestbestelllänge 500 mm
*) Länge bei Bestellung angeben!
Hinweis: Nur in 500 mm Schritten lieferbar.

Artikel 785468 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785468 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Abdecktuch aus EPDM-Elastomer, Rollenware

Mit VDE-/GS-Zeichen, kälteflexibel.

1 Produkt

Art.-Nr. 785471 ATN 140 10M NS

GTIN 4013364088764, Zolltarifnr. (EU): 39204390, Bruttogewicht: 20.00 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Klasse 0
Nennspannung bis (UN ) 1000 V
Länge 10 m
Breite 1400 mm
Dicke 1,0 mm
Farbe rot

Artikel 785471 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785471 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Abdecktuch aus EPDM-Elastomer, Zuschnitte

1 Produkt

Art.-Nr. 785472 ATN 140 ..M NS

GTIN 4013364087057, Zolltarifnr. (EU): 39204390, Bruttogewicht: 1.95 g/mm, VPE: 500.00 mm


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Klasse 0
Nennspannung bis (UN ) 1000 V
Länge beliebig bis 10 m *)
Breite 1400 mm
Dicke 1,0 mm
Farbe rot
Mindestbestelllänge 500 mm
*) Länge bei Bestellung angeben!
Hinweis: Nur in 500 mm Schritten lieferbar.

Artikel 785472 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785472 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Wickelband aus EPDM-Elastomer, Rollenware

Zur Isolatorabdeckung.

1 Produkt

Art.-Nr. 785646 WBN 200 2,5M NS

GTIN 4013364089174, Zolltarifnr. (EU): 39204310, Bruttogewicht: 760.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Klasse 0
Nennspannung bis (UN ) 1000 V
Länge 2,5 m
Breite 200 mm
Dicke 1,0 mm
Farbe rot

Artikel 785646 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785646 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben