Art.-Nr. 478141 AK 7.10 FL40 GBM10X45 STTZN
GTIN 4013364101425, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 348.00 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd / Fl | 7-10 / 30-40 mm |
Abmessung | 70 x 70 x 3 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 478149 AK 7.10 FL40 GBM12X55 V4A
GTIN 4013364154964, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 400.50 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Klemme | NIRO (V4A) |
Klemmbereich Rd / Fl | 7-10 / 30-40 mm |
Abmessung | 70 x 70 x 3 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,3 kA |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 478150 AK 7.10 FL40 GBM16X65 V4A
GTIN 4013364359512, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 472.60 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Klemme | NIRO (V4A) |
Klemmbereich Rd / Fl | 7-10 / 30-40 mm |
Abmessung | 70 x 70 x 3 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 5,9 kA |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 478129 AK ZS 8.10 FL30 GBM10X60 V4A
GTIN 4013364118508, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 148.00 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Klemme | NIRO (V4A) |
Klemmbereich Rd / Fl | 8-10 / 30 mm |
Abmessung | 58 x 30 x 2,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 2,7 kA |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |