Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Phasenseitige Anschlusselemente für Bahnanwendungen

Sichere formschlüssige Klemmen zum Erden für Bahnanwendungen

Fahrdraht-Erdungsklemme

Mit Tastspitze und flexibler Schraubspindel mit Querstift nach DIN 48087.
Für Fahrdraht AC 80 bis AC 120.

2 Produkte

Art.-Nr. 784755 FEK 4 15 TS FSQL

GTIN 4013364054202, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.71 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Klemmbereich Ø 4 ... 15 mm
Verdrehungsschutz PK2 (Ø10,5 mm)
Für Seilmaterial Cu
Für Seilquerschnitt 50 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s 34,0 kA
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebgw 01.54
DB Material-Nr. 157 536

Artikel 784755 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 784755 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 784756 FEK4 15 TS FSQL AB29

GTIN 4013364230118, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.82 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Klemmbereich Ø 4 ... 15 mm
Verdrehungsschutz PK2 (Ø10,5 mm)
Für Seilmaterial Al
Für Seilquerschnitt 70 mm2
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s 32,0 kA
DB Zeichnungs-Nr. Ebgw 01.85

Artikel 784756 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 784756 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Leiterklemme

Mit Tastspitze und Schraubspindel mit Querstift nach DIN 48087.
Für Speise- und Bahnstromleitungen.

1 Produkt

Art.-Nr. 784352 LK 4 40 TS SQL

GTIN 4013364006072, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 971.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Klemmbereich Ø 4 ... 40 mm
Verdrehungsschutz PK2 (Ø10,5 mm)
DB Zeichnungs-Nr. 3 Ebgw 01.65
DB Material-Nr. 157 539

Artikel 784352 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 784352 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben