Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Ableiterprüfgerät

  • Zur routinemäßigen Überprüfung von Überspannungs-Schutzgeräten
  • Kompakte Abmessungen
  • Geeignet für Netz- und Batteriebetrieb
  • Anzeige bei niedrigem Batteriestand
  • Prüfleitungen im Lieferumfang

Details

lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum

PM 20

Kombitester zur Prüfung der Ansprechspannung von Überspannungs-Ableitern (mit Gasentladungsableitern / Varistoren / Zenerdioden). Tragetasche und Messzubehör inklusive.

1 Produkt

Art.-Nr. 910511 PM 20

GTIN 4013364111424, Zolltarifnr. (EU): 90308900, Bruttogewicht: 1.47 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Ableiterprüfgerät PM 20
Ableiterprüfgerät für Überspannungs-Ableiter
mit Gasentladungs-Ableitern/Varistoren/Zenerdioden,
Netz- und Batteriebetrieb geeignet
Low-Batterie-Anzeige
inklusive Tragtasche und Messzubehör
Nennspannung: 8 – 12 V dc
Prüfparameter:
Prüfspannung: max. 1250 V dc
Prüfstrom (Referenzspannung): 1 mA dc, konstant
Abmessungen Tasche: 300 x 110 x 110 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: PM 20
Art.-Nr.: 910511
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 8-12 V DC
Prüfparameter: Prüfspannung max. 1200 V DC
Prüfparameter: Prüfstrom (Referenzspannung) 1 mA DC, konstant
Messwertanzeige alphanumerisch, LCD 8-stellig
Zubehör im Lieferumfang 2 Prüfleitungen je 1 m lang, 2 Sicherheitsabgreifprüfklemmen, 1 Steckernetzteil 230 V AC, 1 Aufbewahrungstasche

Artikel 910511 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 910511 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben