Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Erdungsfestpunkte

  • Zum Anschluss von Erdanschlussbuchsen oder Erdanschlussplatten nach DIN 48088-2
  • Zum Anschweißen oder Anschrauben für den erdseitigen Anschluss von Erdanschlussstücken mit Flügelmutter oder Flügelschraube
  • Anschlussstücke mit Gewindebolzen M12 oder M16
  • Innengewinde in M12 oder M16

Details

Erdanschlussstück zum Anschrauben mit Gewindebolzen M12 an ein geerdetes Anlagenteil.
lorem ipsum

Ringnutfestpunkt, mit Gewindebolzen und Mutter

2 Produkte

Art.-Nr. 790251 EFP 16 RN M12 35 SSM

GTIN 4013364089501, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 248.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Abmessung M12 x 35 mm
Durchmesser 16 mm
Schlüsselweite 22 mm
Max. Seilquerschnitt Cu 150 mm²
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 42,0*) kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 29,6*) kA
Werkstoff Messing (CuNi2Si) / gal Sn
Werkstoff Gewindebolzen NIRO A2-70
Werkstoff Mutter DIN 985-M12-8 / gal Zn
*) Für Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen mit Seillängen > 4000 mm: 26,5 kA / 0,5 s (18,7 kA / 1 s)

Artikel 790251 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 790251 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 790261 EFP 16 RN M16 45 SSM

GTIN 4013364089525, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 277.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Abmessung M16 x 45 mm
Durchmesser 16 mm
Schlüsselweite 22 mm
Max. Seilquerschnitt Cu 150 mm²
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 42,0*) kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 29,6*) kA
Werkstoff Messing (CuNi2Si) / gal Sn
Werkstoff Gewindebolzen NIRO A2-70
Werkstoff Mutter DIN 985-M16-8 / gal Zn
*) Für Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen mit Seillängen > 4000 mm: 26,5 kA / 0,5 s (18,7 kA / 1 s)

Artikel 790261 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 790261 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ringnutfestpunkt, mit Innengewinde

2 Produkte

Art.-Nr. 790250 EFP 16 RN M12

GTIN 4013364089495, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 193.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Abmessung M12
Durchmesser 16 mm
Schlüsselweite 22 mm
Max. Seilquerschnitt Cu 150 mm²
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 42,0*) kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 29,6*) kA
Werkstoff Messing (CuNi2Si) / gal Sn
*) Für Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen mit Seillängen > 4000 mm: 26,5 kA / 0,5 s (18,7 kA / 1 s)

Artikel 790250 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 790250 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 790260 EFP 16 RN M16

GTIN 4013364089518, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 180.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Abmessung M16
Durchmesser 16 mm
Schlüsselweite 22 mm
Max. Seilquerschnitt Cu 150 mm²
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s 42,0*) kA
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s 29,6*) kA
Werkstoff Messing (CuNi2Si) / gal Sn
*) Für Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen mit Seillängen > 4000 mm: 26,5 kA / 0,5 s (18,7 kA / 1 s)

Artikel 790260 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 790260 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Anschlussstück zum Anschweißen, mit Gewindebolzen

2 Produkte

Art.-Nr. 705501 AS SCHW M12 25

GTIN 4013364003927, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 157.20 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Abmessung M12 x 25 mm
Werkstoff St/gal Zn

Artikel 705501 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 705501 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 755501 AS SCHW M16 30

GTIN 4013364003934, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 303.20 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Abmessung M16 x 30 mm
Werkstoff St/gal Zn

Artikel 755501 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 755501 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Anschlussstück zum Anschweißen, mit Innengewinde

2 Produkte

Art.-Nr. 336020 AS SCHW M12

GTIN 4013364003941, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 123.10 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Abmessung M12
Werkstoff St/gal Zn

Artikel 336020 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 336020 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 336025 AS SCHW M16

GTIN 4013364003958, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 257.10 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Abmessung M16
Werkstoff St/gal Zn

Artikel 336025 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 336025 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Anschlussstück zum Anschrauben, mit Innengewinde

1 Produkt

Art.-Nr. 705504 AS SCHR M12 M12 40

GTIN 4013364008021, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 183.20 g, VPE: 5.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Abmessung M12 / M12 x 40 mm
Schlüsselweite 27 mm
Werkstoff Cu-Legierung/gal Sn

Artikel 705504 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 705504 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Anschlussstück zum Anschrauben, mit Gewindebolzen und loser Sechskantmutter

2 Produkte

Art.-Nr. 705500 AS SCHR M12 55

GTIN 4013364000025, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 122.40 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Abmessung M12 x 55 mm
Schlüsselweite 32 mm
Werkstoff Gewindebolzen NIRO
Werkstoff Mutter Cu-Legierung/gal Sn / St/tZn

Artikel 705500 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 705500 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 750500 AS SCHR M16 65

GTIN 4013364000032, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 249.80 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Abmessung M16 x 65 mm
Schlüsselweite 41 mm
Werkstoff Gewindebolzen NIRO
Werkstoff Mutter Cu-Legierung/gal Sn / St/tZn

Artikel 750500 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 750500 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Anschlussstück zum Anschrauben, mit Gewindebolzenübergang M12 auf M16

1 Produkt

Art.-Nr. 705510 AS SCHR M16 55 M12

GTIN 4013364089587, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 240.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Abmessung M12 x 20 mm / M16 x 55 mm
Schlüsselweite 41 mm
Werkstoff Gewindebolzen NIRO
Werkstoff Mutter Cu-Legierung/gal Sn

Artikel 705510 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 705510 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben