Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Abstands-Spannungsprüferset ASP

Einfach – Sicher prüfen
  • Einfache und leichte Handhabung durch kompakte Bauform
  • Kosten- / platzsparender Transport

Details

Anwendung Freileitung
Der Abstands-Spannungsprüfer ASP mit dem E-Feldsensor der Kategorie „L“ ist mit dem grünen Ring so an die letzte, geerdete Schutzarmatur anzulegen, dass der E-Feldsensor in Richtung des am anderen Isolatorenende befestigten Leiterseiles zeigt.
lorem ipsum
Anwendung Freiluftschaltanlage
Der Abstands-Spannungsprüfer ASP mit dem E-Feldsensor der Kategorie „S“ ist mit der grünen Markierung des Auslegers im 90°-Winkel an den untersten Isolatorteller anzulegen.
Sollte erdseitig eine Schutzarmatur vorhanden sein, ist der Ausleger am nächstmöglichen Isolatorteller oberhalb der Schutzarmatur anzulegen.
lorem ipsum
lorem ipsum


Kategorie "L", 50 Hz

Kategorie "L" für Freileitung nach Vornorm DIN VDE V 0682-417/10.2013.

1 Produkt

Art.-Nr. 767571 ASPS 110 420 L

GTIN 4013364124967, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 2.23 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 110 ... 420 kV
Frequenz 50 Hz
Gesamtlänge (lG ) 960 mm

Artikel 767571 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767571 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Kategorie "L", 16,7 Hz

Kategorie "L" für mittig geerdete einphasige Bahnstromleitungen.

1 Produkt

Art.-Nr. 767565 ASPS 110 132 16.7 L

GTIN 4013364143760, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 2.27 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 110 ... 132 kV
Frequenz 16,7 Hz
Gesamtlänge (lG ) 960 mm
DB Zeichnungs-Nr. 3 Eku 710 002

Artikel 767565 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767565 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Kategorie "S", 50 Hz

Kategorie "S" für Freiluftschaltanlagen.

1 Produkt

Art.-Nr. 767572 ASPS 110 420 S

GTIN 4013364124974, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 2.21 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 110 ... 420 kV
Frequenz 50 Hz
Gesamtlänge (lG ) 1000 mm

Artikel 767572 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767572 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Kategorie "S / L", 50 Hz

Kategorie "S / L" für Freiluftschaltanlagen und Freileitung.

1 Produkt

Art.-Nr. 767573 ASPS 110 420 S L

GTIN 4013364134270, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 4.94 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 110 ... 420 kV
Frequenz 50 Hz
Gesamtlänge (lG ) 1000 mm

Artikel 767573 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767573 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben