Art.-Nr. 919010 SAK 6.5 SN MS
GTIN 4013364071612, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 13.00 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) | 5 kA |
Klemmbereich (Rd) | 1,5-6,5 mm |
Werkstoff | Ms vernickelt |
Montage auf | SN 18X3 CU 1000 |
Abmessungen (b x l x h) | 10 x 25 x 40 mm |
Art.-Nr. 919011 SAK 11 SN MS
GTIN 4013364071605, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 27.70 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) | 5 kA |
Klemmbereich (Rd) | 5-11 mm |
Werkstoff | Ms vernickelt |
Montage auf | SN 18X3 CU 1000 |
Abmessungen (b x l x h) | 17 x 25 x 47 mm |
Art.-Nr. 919016 SN 18X3 CU 1000
GTIN 4013364071551, Zolltarifnr. (EU): 74072900, Bruttogewicht: 479.19 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | Cu verzinnt |
Montage auf | Schienenhalter |
Abmessungen (b x l x h) | 18 x 1000 x 3 mm |
Art.-Nr. 919012 SH1 18X3 ST
GTIN 4013364071599, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 39.90 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Ausführung | einseitig |
Werkstoff | Stahl verzinnt |
Montage auf | 35 mm Hutschiene nach EN 60715 |
Art.-Nr. 919014 SH 18X3 K
GTIN 4013364071575, Zolltarifnr. (EU): 39269097, Bruttogewicht: 5.30 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | schwarz1 |
Montage auf | Hutschiene oder Montageplatte |
Art.-Nr. 919015 AK 35 SN 18X3 GG
GTIN 4013364071568, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 15.40 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Anschlussquerschnitt | 35 mm2 |
Montage auf | Sammelschiene |