Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Gasentladungsableiter für DEHNgate

  • Ersatz-Gasentladungsableiter für DGA
  • In verschiedenen Spannungen verfügbar
  • Gasentladungsableiter mit besonders niedriger Kapazität

Gasentladungsableiter

Blitzstromtragfähiger Ersatz-Gasentladungsableiter für DEHNgate. Ausgesuchte Qualität mit besonders niedriger Kapazität.
Bei höherer Übertragungsleistung (bis 500 W) kann bei einem DEHNgate mit Art.Nr. 929 043, 929 045 oder 929 057 alternativ ein 470 V-Gasentladungsableiter Art.-Nr. 929 499 eingebaut werden. Anstieg der stat. / dyn. Ansprechspannung beachten!

3 Produkte

Art.-Nr. 929497 GDT DGA 90

GTIN 4013364104143, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 1.50 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Gasentladungsableiter DEHNgate GDT DGA 90
Gas-Entladungs-Ableiter
für DEHNgate,
Bauform H, 8 x 6 mm,
extrem kapazitätsarm
Ansprechgleichspannung: 90 V DC

Fabrikat: DEHN
Typ: GDT DGA 90
Art.-Nr.: 929497
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) 5 kA

Artikel 929497 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 929497 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 929498 GDT DGA 230

GTIN 4013364104136, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 1.50 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Gasentladungsableiter DEHNgate GDT DGA 230
Gas-Entladungs-Ableiter
für DEHNgate,
Bauform H, 8 x 6 mm,
extrem kapazitätsarm
Ansprechgleichspannung: 230 V DC

Fabrikat: DEHN
Typ: GDT DGA 230
Art.-Nr.: 929498
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) 5 kA

Artikel 929498 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 929498 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 929499 GDT DGA 470

GTIN 4013364104129, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 1.50 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Gasentladungsableiter DEHNgate GDT DGA 470
Gas-Entladungs-Ableiter
für DEHNgate,
Bauform H, 8 x 6 mm,
extrem kapazitätsarm
Ansprechgleichspannung: 470 V DC

Fabrikat: DEHN
Typ: GDT DGA 470
Art.-Nr.: 929499
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) 5 kA

Artikel 929499 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 929499 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben