Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

ESH U S Safety Helmet for Electricians

  • With slot for APS ... SC face shield
  • Adjustable to head sizes from 52 to 61 cm via push / rotary knob
  • Six-point suspension with sweatband
  • Certified according to PPE regulation (EU) 2016/425

ESH U S

Saftey helmet with short peak

5 Produkte

Art.-Nr. 785705 ESH U 1000 S SY

GTIN 4013364341449, Zolltarifnr. (EU): 65061010, Bruttogewicht: 400.00 g, VPE: 1.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Zertifikate

 

Technische Daten

Nominal voltage up to (UN ) 1000 V AC
Colour Yellow
Material HDPE plastics
Standard EN 50365, EN 397, ANSI/ISEA Z89.1-2014

Artikel 785705 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785705 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785706 ESH U 1000 S SW

GTIN 4013364341456, Zolltarifnr. (EU): 65061010, Bruttogewicht: 400.00 g, VPE: 1.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Zertifikate

 

Technische Daten

Nominal voltage up to (UN ) 1000 V AC
Colour white ○
Material HDPE plastics
Standard EN 50365, EN 397, ANSI/ISEA Z89.1-2014

Artikel 785706 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785706 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785707 ESH U 1000 S SO

GTIN 4013364341487, Zolltarifnr. (EU): 65061010, Bruttogewicht: 400.00 g, VPE: 1.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Zertifikate

 

Technische Daten

Nominal voltage up to (UN ) 1000 V AC
Colour Orange
Material HDPE plastics
Standard EN 50365, EN 397, ANSI/ISEA Z89.1-2014

Artikel 785707 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785707 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785708 ESH U 1000 S SB

GTIN 4013364341463, Zolltarifnr. (EU): 65061010, Bruttogewicht: 400.00 g, VPE: 1.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Zertifikate

 

Technische Daten

Nominal voltage up to (UN ) 1000 V AC
Colour Blue
Material HDPE plastics
Standard EN 50365, EN 397, ANSI/ISEA Z89.1-2014

Artikel 785708 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785708 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785709 ESH U 1000 S SR

GTIN 4013364341470, Zolltarifnr. (EU): 65061010, Bruttogewicht: 400.00 g, VPE: 1.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Zertifikate

 

Technische Daten

Nominal voltage up to (UN ) 1000 V AC
Colour Red
Material HDPE plastics
Standard EN 50365, EN 397, ANSI/ISEA Z89.1-2014

Artikel 785709 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785709 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben