Art.-Nr. 766364 AK 36 SK STK 330
GTIN 4013364128262, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 240.00 g, VPE: 1.00 pc(s)
Technische Daten
Total length (lG ) | 330 mm |
Diameter | 30 mm |
Art.-Nr. 766049 AK AH ZK ISMTC
GTIN 4013364108059, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 165.00 g, VPE: 1.00 pc(s)
Technische Daten
Total length (lG ) | 340 mm |
Art.-Nr. 766365 AK 36 SQ STK 360
GTIN 4013364121768, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 200.00 g, VPE: 1.00 pc(s)
VorgängerTechnische Daten
Total length (lG ) | 360 mm |
Diameter | 30 mm |
Art.-Nr. 766164 SSK 36 STK 560
GTIN 4013364121751, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 400.00 g, VPE: 1.00 pc(s)
VorgängerTechnische Daten
Total length (lG ) | 560 mm |
Diameter | 30 mm |
Art.-Nr. 766169 SSK 36 STK 930SN7689
GTIN 4013364230675, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 570.00 g, VPE: 1.00 pc(s)
Technische Daten
Total length (lG ) | 930 mm |
Diameter | 30 mm |
Art.-Nr. 765009 SSK SQ
GTIN 4013364051782, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 145.00 g, VPE: 1.00 pc(s)
Technische Daten
Material | Polyamide |
Art.-Nr. 769516 ES SQL ALSTK 1035
GTIN 4013364157378, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1.22 kg, VPE: 1.00 pc(s)
Technische Daten
Total length (lG ) | 1035 mm |
Diameter | 43 mm |
Art.-Nr. 766056 RK 230 100 AS25
GTIN 4013364125070, Zolltarifnr. (EU): 39249000, Bruttogewicht: 204.00 g, VPE: 1.00 pc(s)
Technische Daten
Dimensions | 230 x 100 mm |
Diameter | 25 mm |
Art.-Nr. 765005 SSK M12
GTIN 4013364051775, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 116.70 g, VPE: 1.00 pc(s)
Technische Daten
Material | Steel, plastic-sheathed |
Art.-Nr. 766057 RP 250 115 20
GTIN 4013364125087, Zolltarifnr. (EU): 68053000, Bruttogewicht: 10.00 ST/PAK, VPE: 1.00 PAK
Technische Daten
Dimensions | 250 x 115 x 20 mm |