Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

E-mobility warning signs

Warning cross: "Attention – Voltage! Unauthorised access prohibited"

With suction cups for secure placement and fixing.

1 Produkt

Art.-Nr. 700060 WHS AS ZFUV

GTIN 4013364511705, Zolltarifnr. (EU): 39219010, Bruttogewicht: 420.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Dimensions (L x W x H) 280 x 280 x 150 mm
Material Free foam, weather-resistant

Artikel 700060 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 700060 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Warning sign: "Attention – Voltage! Unauthorised access and contact prohibited"

Including attachment contour for plastic posts.

1 Produkt

Art.-Nr. 700059 WHS AS BSZFUV

GTIN 4013364511699, Zolltarifnr. (EU): 39219010, Bruttogewicht: 226.67 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Dimensions (W x H) 200 x 280 mm
Material Free foam, weather-resistant

Artikel 700059 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 700059 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Warning sign: "Attention – Voltage! Switching prohibited"

Including drill hole.

1 Produkt

Art.-Nr. 700058 WHS AS SV

GTIN 4013364511682, Zolltarifnr. (EU): 39219010, Bruttogewicht: 6.12 g, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Dimensions (W x H) 54 x 86 mm
Material Plastic

Artikel 700058 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 700058 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben