Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Balaclava

  • Increases the protective effect in combination with the face shield DEHNcare APS T AS …
  • Large face opening
  • Large collar protects the neck
  • Certified according to PPE regulation (EU) 2016/425

Arc-fault-tested balaclava

1 Produkt

Art.-Nr. 785790 APB APC2 29C

GTIN 4013364489776, Zolltarifnr. (EU): 62149000, Bruttogewicht: 166.67 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Material Modacrylic (55%), cotton (45%)
Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) APC 2 *)
Arc energy (Warc or WLBP ) 320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 29 cal / cm2
PPE category (NFPA 70E) PPE 3
Colour navy blue
Size (international) One size
Standard EN ISO 13688, EN ISO 11612, EN 61482-1-2
*) Outer fabric after preparation

Artikel 785790 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785790 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben