Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNcare APS with headgear

  • Face shield with headgear for protection against the mechanical and thermal hazards of an electric arc during live working or when in close proximity to live parts.
  • Arcing class APC 1
  • Certified according to PPE regulation (EU) 2016/425

Arc-fault-tested face shield with headgear

1 Produkt

Art.-Nr. 785870 APS ARC E1 SK7

GTIN 4013364497504, Zolltarifnr. (EU): 39269060, Bruttogewicht: 446.03 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Zertifikate

 

Technische Daten

Nominal voltage up to (UN ) 1000 V
Colour Transparent
Material Polycarbonate
Wall thickness approx. 2 mm
Arc fault protection class (box test 4 kA / 0.5 s – single-pole) APC 1
Arc energy (Warc or WLBP ) 168 kJ
Standard GS-ET 29, EN 166

Artikel 785870 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785870 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben