Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Earthing Kit

  • For overhead line systems
  • For driving the tubular earth electrode into the ground
  • Kit consists of a tubular earth electrode with drill, 3-pole earthing busbar and transport bag

Details

lorem ipsum
Crimped cable lugs, type PK3:
Anti-rotation hook-type cable lug mounted on a three-pole earthing busbar.
lorem ipsum

Earthing Kit

For three-pole earthing devices.

1 Produkt

Art.-Nr. 799009 ES 3P FL ER

GTIN 4013364123298, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 5.10 kg, VPE: 1.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Total length (lG ) 1000 mm
Bolt M10 x 35 mm

Artikel 799009 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 799009 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben