Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Air-Termination Tips

End cap for air-termination conductors.

For steel or aluminium conductors

1 Produkt

Art.-Nr. 110000 FS 7.10 ZG

GTIN 4013364021440, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 20.60 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Air-termination tip, ZDC
Air-termination tip for use as end cap for air-termination conductors
Material : ZDC
Conductor Rd: 7-10 mm
Length: 29 mm

Brand: DEHN
Type: FS 7.10 ZG
Part No.: 110000
or equivalent.

 

Technische Daten

Material ZDC
Conductor Rd 7-10 mm
Length 29 mm
Outside diameter Ø 15 mm

Artikel 110000 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 110000 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

For copper conductors

1 Produkt

Art.-Nr. 110017 FS 8 MSGALCU

GTIN 4013364021457, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 28.10 g, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Air-termination tip, brass/gal Cu
Air-termination tip for use as end cap for air-termination conductors
Material : Brass/gal Cu
Conductor Rd: 8 mm
Length: 29 mm

Brand: DEHN
Type: FS 8 MSGALCU
Part No.: 110017
or equivalent.

 

Technische Daten

Material Brass/gal Cu
Conductor Rd 8 mm
Length 29 mm
Outside diameter Ø 14 mm

Artikel 110017 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 110017 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben