Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Downpipe Clamps

Pipe clamps for connecting downpipes to the lightning equipotential bonding according to IEC/EN 62305-3.
Connection possibilities for Rd, e.g. with KS connector (Part No. 301 000) or with clamping piece (Part No. 390 150) (depending on material).

For fixed pipe diameters

4 Produkte

Art.-Nr. 420100 RRS 100 B11 STTZN

GTIN 4013364022805, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 141.96 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Downpipe clamp, St/tZn, clamping range tube: d 100 mm
Downpipe clamp
For connecting downpipes to the lightning equipotential bonding according to EN 62305
Material: St/tZn
Clamping range pipe Ø: 100 mm
Hole Ø: 11 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: RRS 100 B11 STTZN
Part No.: 420100
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material St/tZn
Clamping range pipe Ø (d1) 100 mm
Hole Ø 11 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 420100 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 420100 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 420120 RRS 120 B11 STTZN

GTIN 4013364022829, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 169.60 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Downpipe clamp, St/tZn, clamping range tube: d 120 mm
Downpipe clamp
For connecting downpipes to the lightning equipotential bonding according to EN 62305
Material: St/tZn
Clamping range pipe Ø: 120 mm
Hole Ø: 11 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: RRS 120 B11 STTZN
Part No.: 420120
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material St/tZn
Clamping range pipe Ø (d1) 120 mm
Hole Ø 11 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 420120 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 420120 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 420107 RRS 100 B11 CU

GTIN 4013364045828, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 162.86 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Downpipe clamp, Cu, clamping range: d 100 mm
Downpipe clamp
For connecting downpipes to the lightning equipotential bonding according to EN 62305
Material: Cu
Clamping range pipe Ø: 100 mm
Hole Ø: 11 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: RRS 100 B11 CU
Part No.: 420107
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material Cu
Clamping range pipe Ø (d1) 100 mm
Hole Ø 11 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 420107 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 420107 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 420127 RRS 120 B11 CU

GTIN 4013364045804, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 190.96 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Downpipe clamp, Cu, clamping range: d 120 mm
Downpipe clamp
For connecting downpipes to the lightning equipotential bonding according to EN 62305
Material: Cu
Clamping range pipe Ø: 120 mm
Hole Ø: 11 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: RRS 120 B11 CU
Part No.: 420127
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material Cu
Clamping range pipe Ø (d1) 120 mm
Hole Ø 11 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 420127 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 420127 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Bimetallic type

For connecting St conductors with Cu downpipes, with St/tZn clamping piece and intermediate plate (Cupal).

1 Produkt

Art.-Nr. 420207 ZMRRS 100 KB 6.10 CU STTZN

GTIN 4013364045873, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 219.66 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Bimetallic downpipe clamp (Cu/St/tZn)
Bimetal downpipe clamp
For connecting steel conductors to copper
downpipes, with St/tZn clamping piece and
intermediate plate (Cupal)
Material: Cu / St/tZn
Clamping range pipe Ø: 100 mm
Clamping range Rd: 6-10 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ZMRRS 100 KB 6.10 CU STTZN
Part No.: 420207
or equivalent.

 

Technische Daten

Material Cu / St/tZn
Clamping range pipe Ø (d1) 100 mm
Clamping range Rd 6-10 mm
Standard EN 62561-1

Artikel 420207 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 420207 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Type RV, adjustable

With additional anti-rotation protection of the fixing screw and markings, predetermined bending points as well as pre-punched cutting aids.

8 Produkte

Art.-Nr. 423010 RRS V 60.100 B10.5 STTZN

GTIN 4013364054325, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 117.96 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Downpipe clamp of type RV, adjustable, St/tZn
Downpipe clamp
For connecting downpipes to the lightning equipotential
bonding according to EN 62305
Material: St/tZn
Clamping range pipe Ø: 60-100 mm
Length: 337 mm
Hole Ø: 10.5 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: RRS V 60.100 B10.5 STTZN
Part No.: 423010
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material St/tZn
Clamping range pipe Ø (d1) 60-100 mm
Length (l1) 337 mm
Hole Ø 10.5 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 423010 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 423010 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 423011 RRS V 60.100 B10.5 AL

GTIN 4013364054332, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 53.46 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Downpipe clamp of type RV, adjustable, Al
Downpipe clamp
For connecting downpipes to the lightning equipotential
bonding according to EN 62305
Material: Al
Clamping range pipe Ø: 60-100 mm
Length: 337 mm
Hole Ø: 10.5 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: RRS V 60.100 B10.5 AL
Part No.: 423011
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material Al
Clamping range pipe Ø (d1) 60-100 mm
Length (l1) 337 mm
Hole Ø 10.5 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 423011 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 423011 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 423017 RRS V 60.100 B10.5 CU

GTIN 4013364054349, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 123.56 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Downpipe clamp of type RV, adjustable, Cu
Downpipe clamp
For connecting downpipes to the lightning equipotential
bonding according to EN 62305
Material: Cu
Clamping range pipe Ø: 60-100 mm
Length: 337 mm
Hole Ø: 10.5 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: RRS V 60.100 B10.5 CU
Part No.: 423017
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material Cu
Clamping range pipe Ø (d1) 60-100 mm
Length (l1) 337 mm
Hole Ø 10.5 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 423017 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 423017 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 423019 RRS V 60.100 B10.5 V2A

GTIN 4013364054356, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 114.26 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Downpipe clamp of type RV, adjustable, StSt
Downpipe clamp
For connecting downpipes to the lightning equipotential
bonding according to EN 62305
Material: StSt
Clamping range pipe Ø: 60-100 mm
Length: 337 mm
Hole Ø: 10.5 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: RRS V 60.100 B10.5 V2A
Part No.: 423019
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material StSt
Clamping range pipe Ø (d1) 60-100 mm
Length (l1) 337 mm
Hole Ø 10.5 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 423019 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 423019 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 423020 RRS V 60.150 B10.5 STTZN

GTIN 4013364054288, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 144.18 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Downpipe clamp of type RV, adjustable, St/tZn
Downpipe clamp
For connecting downpipes to the lightning equipotential
bonding according to EN 62305
Material: St/tZn
Clamping range pipe Ø: 60-150 mm
Length: 494 mm
Hole Ø: 10.5 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: RRS V 60.150 B10.5 STTZN
Part No.: 423020
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material St/tZn
Clamping range pipe Ø (d1) 60-150 mm
Length (l1) 494 mm
Hole Ø 10.5 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 423020 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 423020 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 423021 RRS V 60.150 B10.5 AL

GTIN 4013364054295, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 67.58 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Downpipe clamp of type RV, adjustable, Al
Downpipe clamp
For connecting downpipes to the lightning equipotential
bonding according to EN 62305
Material: Al
Clamping range pipe Ø: 60-150 mm
Length: 494 mm
Hole Ø: 10.5 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: RRS V 60.150 B10.5 AL
Part No.: 423021
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material Al
Clamping range pipe Ø (d1) 60-150 mm
Length (l1) 494 mm
Hole Ø 10.5 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 423021 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 423021 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 423027 RRS V 60.150 B10.5 CU

GTIN 4013364054301, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 162.48 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Downpipe clamp of type RV, adjustable, Cu
Downpipe clamp
For connecting downpipes to the lightning equipotential
bonding according to EN 62305
Material: Cu
Clamping range pipe Ø: 60-150 mm
Length: 494 mm
Hole Ø: 10.5 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: RRS V 60.150 B10.5 CU
Part No.: 423027
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material Cu
Clamping range pipe Ø (d1) 60-150 mm
Length (l1) 494 mm
Hole Ø 10.5 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 423027 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 423027 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 423029 RRS V 60.150 B10.5 V2A

GTIN 4013364054318, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 157.28 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Downpipe clamp of type RV, adjustable, StSt
Downpipe clamp
For connecting downpipes to the lightning equipotential
bonding according to EN 62305
Material: StSt
Clamping range pipe Ø: 60-150 mm
Length: 494 mm
Hole Ø: 10.5 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: RRS V 60.150 B10.5 V2A
Part No.: 423029
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material StSt
Clamping range pipe Ø (d1) 60-150 mm
Length (l1) 494 mm
Hole Ø 10.5 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 423029 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 423029 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben