Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Earthing Cable Lugs

For mounting on site with integrated strain relief (second half of clamping part).Please observe the following parameters for mounting:
  • Stripping approx. 15 mm
  • Wire end ferrule acc. to DIN 46228
  • Tightening torque of the locking nut screws ≥ 3 Nm

Open M5 / M6

1 Produkt

Art.-Nr. 444006 EKSO 5.6 AQ6 16 CUGALZN

GTIN 4013364029323, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 29.80 g, VPE: 100.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing cable lug, open, M5 / M6
Separate earthing cable lug
Open
Cable cross section: 6-16 mm2
Cable lug fitting: M5 / M6
Material: Cu/gal Sn

Brand: DEHN
Type: EKSO 5.6 AQ6 16 CUGALZN
Part No.: 444006
or equivalent.

 

Technische Daten

Cable cross section 6-16 mm2
Cable lug fitting M5 / M6
Material Cu /gal Sn

Artikel 444006 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 444006 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Open M8 / M10

1 Produkt

Art.-Nr. 444010 EKSO 8.10 AQ6 16 CUGALZN

GTIN 4013364029316, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 34.80 g, VPE: 100.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing cable lug, open, M8 / M10
Separate earthing cable lug
Open
Cable cross section: 6-16 mm2
Cable lug fitting: M8 / M10
Material: Cu/gal Sn

Brand: DEHN
Type: EKSO 8.10 AQ6 16 CUGALZN
Part No.: 444010
or equivalent.

 

Technische Daten

Cable cross section 6-16 mm2
Cable lug fitting M8 / M10
Material Cu /gal Sn

Artikel 444010 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 444010 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Closed M8

1 Produkt

Art.-Nr. 444008 EKSG 8 AQ6 16 CUGALZN

GTIN 4013364029293, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 37.20 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing cable lug, closed, M8
Separate earthing cable lug
Closed
Cable cross section: 6-16 mm2
Cable lug fitting: M8
Material: Cu/gal Sn

Brand: DEHN
Type: EKSG 8 AQ6 16 CUGALZN
Part No.: 444008
or equivalent.

 

Technische Daten

Cable cross section 6-16 mm2
Cable lug fitting M8
Material Cu /gal Sn

Artikel 444008 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 444008 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Closed M10

1 Produkt

Art.-Nr. 444009 EKSG 10 AQ6 16 CUGALZN

GTIN 4013364029309, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 36.70 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing cable lug, closed, M10
Separate earthing cable lug
Closed
Cable cross section: 6-16 mm2
Cable lug fitting: M10
Material: Cu/gal Sn

Brand: DEHN
Type: EKSG 10 AQ6 16 CUGALZN
Part No.: 444009
or equivalent.

 

Technische Daten

Cable cross section 6-16 mm2
Cable lug fitting M10
Material Cu /gal Sn

Artikel 444009 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 444009 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben