Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Earthing Busbars

With slot and anti-rotation protection, for fixing to the earthing pipe.

Three-pole design

1 Produkt

Art.-Nr. 465801 ESS 3P M10X35 STTZN

GTIN 4013364030091, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 321.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing busbar, three-pole, St/tZn
Three-pole earthing busbar with slot and anti-rotation protection, for fixing to the earthing pipe

Design: three-pole
Material of busbar: St/tZn
Length: 181 mm
Screw: M10 x 35 mm

Brand: DEHN
Type: ESS 3P M10X35 STTZN
Part No.: 465801
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of busbar St/tZn
Length 181 mm
Screw di M10 x 35 mm

Artikel 465801 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 465801 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Five-pole design

1 Produkt

Art.-Nr. 466192 ESS 5P M10X35 STTZN

GTIN 4013364030084, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 550.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing busbar, five-pole, St/tZn
Five-pole earthing busbar with slot and anti-rotation feature, for fixing to the earthing pipe

Design: five-pole
Material of busbar: St/tZn
Length: 290 mm
Screw: M10 x 35 mm

Brand: DEHN
Type: ESS 5P M10X35 STTZN
Part No.: 466192
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of busbar St/tZn
Length 290 mm
Screw di M10 x 35 mm

Artikel 466192 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 466192 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben