Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Wood Screws with Threaded Head

Hanger bolt for fixing conductor, flat strip and rod holders with female thread.

2 Produkte

Art.-Nr. 528850 HSC 8X32 AGM8X13 STGALZN

GTIN 4013364020955, Zolltarifnr. (EU): 73181290, Bruttogewicht: 15.10 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Wood screws with M8 threaded head, St/gal Zn
Wood screw with threaded head
Rigid screw for fixing conductor holders with M8 female
thread
Material: St/gal Zn
Thread: M8
Total length: 53 mm

Brand: DEHN
Type: HSC 8X32 AGM8X13 STGALZN
Part No.: 528850
or equivalent.

 

Technische Daten

Material St/gal Zn
Thread M8
Total length (l1) 53 mm
Thread length (l2) 32 mm

Artikel 528850 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 528850 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 528870 HSC 8X42 AGM8X13 STGALZN

GTIN 4013364020962, Zolltarifnr. (EU): 73181290, Bruttogewicht: 22.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Wood screws with M8 threaded head, St/gal Zn
Wood screw with threaded head
Rigid screw for fixing conductor holders with M8 female
thread
Material: St/gal Zn
Thread: M8
Total length: 73 mm

Brand: DEHN
Type: HSC 8X42 AGM8X13 STGALZN
Part No.: 528870
or equivalent.

 

Technische Daten

Material St/gal Zn
Thread M8
Total length (l1) 73 mm
Thread length (l2) 42 mm

Artikel 528870 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 528870 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben