Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Hammer Inserts for Tubular Earth Rods

For driving in tubular earth rods with a vibration hammer.


Details

Hammer inserts for earth rods and tubular earth electrodes
lorem ipsum

Design Wacker Neuson

1 Produkt

Art.-Nr. 648005 HE RE 25 R27 VH WN STBLANK

GTIN 4013364129160, Zolltarifnr. (EU): 82079099, Bruttogewicht: 1.46 kg, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Hammer inserts for tubular earth rods
Hammer insert for tubular earth electrodes
For driving down earth rods with a vibration hammer
Type: EH 22/400, EH 23/230, EH 24/042/200, BH 23 and BHF 30
Adapter: round Ø27 x 80 mm
Material: St/bare

Brand: DEHN
Type: HE RE 25 R27 VH WN STBLANK
Part No.: 648005
or equivalent.

 

Technische Daten

Type EH 22/400, EH 23/230, EH 24/042/200, BH 23 and BHF 30
Adapter round Ø27 x 80 mm
Material St/bare
Hole (d1 x l1) 25.6 x 39 mm
Length 246 mm
Earth rod diameter 25 mm
Earth rod type RE

Artikel 648005 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 648005 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Design Atlas Copco

1 Produkt

Art.-Nr. 648007 HE RE 25 SW22 VH AC STBLANK

GTIN 4013364129177, Zolltarifnr. (EU): 82079099, Bruttogewicht: 1.46 kg, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Hammer inserts for tubular earth rods
Hammer insert for tubular earth electrodes
For driving down earth rods with a vibration hammer
Type: Cobra 149+248 and Pionjär 120+130
Adapter: hexagon, wrench size 22 x 108 mm
Material: St/bare

Brand: DEHN
Type: HE RE 25 SW22 VH AC STBLANK
Part No.: 648007
or equivalent.

 

Technische Daten

Type Cobra 149+248 and Pionjär 120+130
Adapter hexagon, wrench size 22 x 108 mm
Material St/bare
Hole (d1 x l1) 25.6 x 39 mm
Length 246 mm
Earth rod diameter 25 mm
Earth rod type RE

Artikel 648007 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 648007 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Design SDS-max

1 Produkt

Art.-Nr. 648009 HE RE 25 SDS MAX VH STBLANK

GTIN 4013364315501, Zolltarifnr. (EU): 82079099, Bruttogewicht: 973.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Hammer inserts for tubular earth rods
Hammer insert for tubular earth electrodes
For driving down earth rods with a vibration hammer
Type: vibration / impact hammer with SDS-max adapter
Adapter: round Ø18 x 175 mm
Material: St/bare

Brand: DEHN
Type: HE RE 25 SDS MAX VH STBLANK
Part No.: 648009
or equivalent.

 

Technische Daten

Type vibration / impact hammer with SDS-max adapter
Adapter round Ø18 x 175 mm
Material St/bare
Hole (d1 x l1) 25.6 x 39 mm
Length 260 mm
Earth rod diameter 25 mm
Earth rod type RE
Note: It is recommended to use a hammer with a minimum striking force of 26 joules. The maximum drive-in depth depends on the soil conditions.

Artikel 648009 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 648009 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Design Bosch / Hilti / Milwaukee

1 Produkt

Art.-Nr. 648029 HE RE 25 SW28 VH BO STBLANK

GTIN 4013364236059, Zolltarifnr. (EU): 82079099, Bruttogewicht: 1.60 kg, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Hammer inserts for tubular earth rods
Hammer insert for tubular earth electrodes
For driving earth rods into the ground with a vibration hammer
Type: GSH 27, GSH 27 VC, TE 3000 AVR (up to 2021 model), K 2628 H
Adapter: hexagon AF28
Material: St/bare

Brand: DEHN
Type: HE RE 25 SW28 VH BO STBLANK
Part No.: 648029
or equivalent.

 

Technische Daten

Type GSH 27, GSH 27 VC, TE 3000 AVR (up to 2021 model), K 2628 H
Adapter hexagon AF28
Material St/bare
Hole (d1 x l1) 25.6 x 39 mm
Length 266 mm
Earth rod diameter 25 mm
Earth rod type RE

Artikel 648029 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 648029 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Design Hilti TE-S

1 Produkt

Art.-Nr. 648031 HE RE 25 TES VH HI STBLANK

GTIN 4013364293182, Zolltarifnr. (EU): 82079099, Bruttogewicht: 1.51 kg, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Hammer inserts for tubular earth electrodes
Hammer inserts for for tubular earth electrodes for
driving earth rods into the ground with a vibration hammer
Type: vibration / impact hammer with TE-S adapter
Adapter: Hilti TE-S
Material: St/bare

Brand: DEHN
Type: HE RE 25 TES VH HI STBLANK
Part No.: 648031
or equivalent.

 

Technische Daten

Type vibration / impact hammer with TE-S adapter
Adapter Hilti TE-S
Material St/bare
Hole (d1 x l1) 25,6 x 39 mm
Length 280 mm
Earth rod diameter 25 mm
Earth rod type RE

Artikel 648031 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 648031 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben