Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Earthing Spikes

For earthing of mobile objects such as vehicles, power generators, etc.

2 Produkte

Art.-Nr. 634145 ES 50X50X3 450 V2A

GTIN 4013364125735, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 1.20 kg, VPE: 1.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Earthing spike, St/tZn, 450 mm long
Earthing spike for earthing mobile objects such as vehicles, power generators etc.
Material of profile: St/tZn
Profile: 50 x 50 x 3 mm
Length : 450 mm

Brand: DEHN
Type: ES 50X50X3 450 V2A
Part No.: 634145
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of profile St/tZn
Profile 50 x 50 x 3 mm
Length (l1) 450 mm
Screw di M8 x 40 mm
Nut wing nut M8

Artikel 634145 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 634145 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 634160 ES 50X50X3 600 V2A

GTIN 4013364125728, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 1.60 kg, VPE: 1.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Earthing spike, St/tZn, 600 mm long
Earthing spike for earthing mobile objects such as vehicles, power generators etc.
Material of profile: St/tZn
Profile: 50 x 50 x 3 mm
Length : 600 mm

Brand: DEHN
Type: ES 50X50X3 600 V2A
Part No.: 634160
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of profile St/tZn
Profile 50 x 50 x 3 mm
Length (l1) 600 mm
Screw di M8 x 40 mm
Nut wing nut M8

Artikel 634160 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 634160 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben