Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Earthing Cables with Cable Lugs closed

Highly flexible copper cable, frost-resistant, UV-stabilised.
Packing in accordance with VG 96927-11.

Cable lug, 2x closed M10

8 Produkte

Art.-Nr. 410903 EL10 L0.35M 2KSG 10

GTIN 4013364029033, Zolltarifnr. (EU): 85444290, Bruttogewicht: 110.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing cable, 2x closed cable lug, 0.35 m long
Earthing cable, closed cable lugs
Made of highly flexible copper conductor, frost-proof
Cable lug, 2x closed M10
Cable cross section: 10 mm2
Cable length : 0.35 m
Hole Ø: 10.5 mm

Brand: DEHN
Type: EL10 L0.35M 2KSG 10
Part No.: 410903
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Cable cross section 10 mm2
Cable length (l1) 0.35 m
Cable lug closed 2x M10
Hole Ø 10.5 mm
Colour black ●

Artikel 410903 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410903 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410905 EL10 L0.55M 2KSG 10

GTIN 4013364029040, Zolltarifnr. (EU): 85444290, Bruttogewicht: 140.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing cable, 2x closed cable lug, 0.55 m long
Earth cable, closed cable lugs
Made of highly flexible copper conductor, frost-proof
Cable lug, 2x closed M10
Cable cross section: 10 mm2
Cable length : 0.55 m
Hole Ø: 10.5 mm

Brand: DEHN
Type: EL10 L0.55M 2KSG 10
Part No.: 410905
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Cable cross section 10 mm2
Cable length (l1) 0.55 m
Cable lug closed 2x M10
Hole Ø 10.5 mm
Colour black ●

Artikel 410905 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410905 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410906 EL10 L0.65M 2KSG 10

GTIN 4013364029057, Zolltarifnr. (EU): 85444290, Bruttogewicht: 140.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing cable, 2x closed cable lug, 0.65 m long
Earth cable, closed cable lugs
Made of highly flexible copper conductor, frost-proof
Cable lug, 2x closed M10
Cable cross section: 10 mm2
Cable length : 0.65 m
Hole Ø: 10.5 mm

Brand: DEHN
Type: EL10 L0.65M 2KSG 10
Part No.: 410906
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Cable cross section 10 mm2
Cable length (l1) 0.65 m
Cable lug closed 2x M10
Hole Ø 10.5 mm
Colour black ●

Artikel 410906 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410906 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410910 EL10 L1.05M 2KSG 10

GTIN 4013364029064, Zolltarifnr. (EU): 85444290, Bruttogewicht: 200.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing cable, 2x closed cable lug, 1.05 m long
Earth cable, closed cable lugs
Made of highly flexible copper conductor, frost-proof
Cable lug, 2x closed M10
Cable cross section: 10 mm2
Cable length : 1.05 m
Hole Ø: 10.5 mm

Brand: DEHN
Type: EL10 L1.05M 2KSG 10
Part No.: 410910
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Cable cross section 10 mm2
Cable length (l1) 1.05 m
Cable lug closed 2x M10
Hole Ø 10.5 mm
Colour black ●

Artikel 410910 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410910 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410915 EL10 L1.55M 2KSG 10

GTIN 4013364029071, Zolltarifnr. (EU): 85444290, Bruttogewicht: 260.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing cable, 2x closed cable lug, 1.55 m long
Earth cable, closed cable lugs
Made of highly flexible copper conductor, frost-proof
Cable lug, 2x closed M10
Cable cross section: 10 mm2
Cable length : 1.55 m
Hole Ø: 10.5 mm

Brand: DEHN
Type: EL10 L1.55M 2KSG 10
Part No.: 410915
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Cable cross section 10 mm2
Cable length (l1) 1.55 m
Cable lug closed 2x M10
Hole Ø 10.5 mm
Colour black ●

Artikel 410915 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410915 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410920 EL10 L2.05M 2KSG 10

GTIN 4013364029088, Zolltarifnr. (EU): 85444290, Bruttogewicht: 320.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing cable with cable lug 2x closed, 2.05 m long
Earthing cable, cable lugs closed
Made of highly flexible copper wire, frost-proof
Cable lug, 2x closed M10
Cable cross section: 10 mm2
Cable length : 2.05 m
Hole Ø: 10.5 mm

Brand: DEHN
Type: EL10 L2.05M 2KSG 10
Part No.: 410920
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Cable cross section 10 mm2
Cable length (l1) 2.05 m
Cable lug closed 2x M10
Hole Ø 10.5 mm
Colour black ●

Artikel 410920 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410920 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410925 EL10 L2.55M 2KSG 10

GTIN 4013364029095, Zolltarifnr. (EU): 85444290, Bruttogewicht: 380.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing cable, 2x closed cable lug, 2.55 m long
Earth cable, closed cable lugs
Made of highly flexible copper conductor, frost-proof
Cable lug, 2x closed M10
Cable cross section: 10 mm2
Cable length : 2.55 m
Hole Ø: 10.5 mm

Brand: DEHN
Type: EL10 L2.55M 2KSG 10
Part No.: 410925
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Cable cross section 10 mm2
Cable length (l1) 2.55 m
Cable lug closed 2x M10
Hole Ø 10.5 mm
Colour black ●

Artikel 410925 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410925 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410930 EL10 L3.05M 2KSG 10

GTIN 4013364029101, Zolltarifnr. (EU): 85444290, Bruttogewicht: 440.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing cable, 2x closed cable lug, 3.05 m long
Earthing cable, closed cable lugs
Made of highly flexible copper conductor, frost-proof
Cable lug, 2x closed M10
Cable cross section: 10 mm2
Cable length : 3.05 m
Hole Ø: 10.5 mm

Brand: DEHN
Type: EL10 L3.05M 2KSG 10
Part No.: 410930
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Cable cross section 10 mm2
Cable length (l1) 3.05 m
Cable lug closed 2x M10
Hole Ø 10.5 mm
Colour black ●

Artikel 410930 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410930 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Cable lug, 2x closed M10

9 Produkte

Art.-Nr. 416903 EL16 L0.35M 2KSG 10

GTIN 4013364028944, Zolltarifnr. (EU): 85444290, Bruttogewicht: 132.10 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing cable with cable lug 2x closed, 0.35 m long
Earthing cable, cable lugs closed
Made of highly flexible copper wire, frost-proof
Cable lug, 2x closed M10
Cable cross section: 16 mm2
Cable length : 0.35 m
Hole Ø: 10.5 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: EL16 L0.35M 2KSG 10
Part No.: 416903
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Cable cross section 16 mm2
Cable length (l1) 0.35 m
Cable lug closed 2x M10
Hole Ø 10.5 mm
Colour black ●
Standard EN 62561-1

Artikel 416903 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 416903 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 416905 EL16 L0.55M 2KSG 10

GTIN 4013364028951, Zolltarifnr. (EU): 85444290, Bruttogewicht: 180.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing cable, 2x closed cable lug, 0.55 m long
Earthing cable, closed cable lugs
Made of highly flexible copper wire, frost-proof
Cable lug, 2x closed M10
Cable cross section: 16 mm2
Cable length : 0.55 m
Hole Ø: 10.5 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: EL16 L0.55M 2KSG 10
Part No.: 416905
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Cable cross section 16 mm2
Cable length (l1) 0.55 m
Cable lug closed 2x M10
Hole Ø 10.5 mm
Colour black ●
Standard EN 62561-1

Artikel 416905 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 416905 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 416906 EL16 L0.65M 2KSG 10

GTIN 4013364028968, Zolltarifnr. (EU): 85444290, Bruttogewicht: 190.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing cable, 2x closed cable lug, 0.65 m long
Earthing cable, closed cable lugs
Made of highly flexible copper wire, frost-proof
Cable lug, 2x closed M10
Cable cross section: 16 mm2
Cable length : 0.65 m
Hole Ø: 10.5 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: EL16 L0.65M 2KSG 10
Part No.: 416906
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Cable cross section 16 mm2
Cable length (l1) 0.65 m
Cable lug closed 2x M10
Hole Ø 10.5 mm
Colour black ●
Standard EN 62561-1

Artikel 416906 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 416906 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 416910 EL16 L1.05M 2KSG 10

GTIN 4013364028975, Zolltarifnr. (EU): 85444290, Bruttogewicht: 265.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing cable, 2x closed cable lug, 1.05 m long
Earthing cable, closed cable lugs
Made of highly flexible copper wire, frost-proof
Cable lug, 2x closed M10
Cable cross section: 16 mm2
Cable length : 1.05 m
Hole Ø: 10.5 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: EL16 L1.05M 2KSG 10
Part No.: 416910
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Cable cross section 16 mm2
Cable length (l1) 1.05 m
Cable lug closed 2x M10
Hole Ø 10.5 mm
Colour black ●
Standard EN 62561-1

Artikel 416910 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 416910 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 416915 EL16 L1.55M 2KSG 10

GTIN 4013364028982, Zolltarifnr. (EU): 85444290, Bruttogewicht: 365.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing cable, 2x closed cable lug, 1.55 m long
Earthing cable, closed cable lugs
Made of highly flexible copper wire, frost-proof
Cable lug, 2x closed M10
Cable cross section: 16 mm2
Cable length : 1.55 m
Hole Ø: 10.5 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: EL16 L1.55M 2KSG 10
Part No.: 416915
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Cable cross section 16 mm2
Cable length (l1) 1.55 m
Cable lug closed 2x M10
Hole Ø 10.5 mm
Colour black ●
Standard EN 62561-1

Artikel 416915 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 416915 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 416920 EL16 L2.05M 2KSG 10

GTIN 4013364028999, Zolltarifnr. (EU): 85444290, Bruttogewicht: 455.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing cable, 2x closed cable lug, 2.05 m long
Earthing cable, closed cable lugs
Made of highly flexible copper wire, frost-proof
Cable lug, 2x closed M10
Cable cross section: 16 mm2
Cable length : 2.05 m
Hole Ø: 10.5 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: EL16 L2.05M 2KSG 10
Part No.: 416920
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Cable cross section 16 mm2
Cable length (l1) 2.05 m
Cable lug closed 2x M10
Hole Ø 10.5 mm
Colour black ●
Standard EN 62561-1

Artikel 416920 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 416920 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 416925 EL16 L2.55M 2KSG 10

GTIN 4013364029002, Zolltarifnr. (EU): 85444290, Bruttogewicht: 550.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing cable, 2x closed cable lug, 2.55 m long
Earthing cable, closed cable lugs
Made of highly flexible copper wire, frost-proof
Cable lug, 2x closed M10
Cable cross section: 16 mm2
Cable length : 2.55 m
Hole Ø: 10.5 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: EL16 L2.55M 2KSG 10
Part No.: 416925
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Cable cross section 16 mm2
Cable length (l1) 2.55 m
Cable lug closed 2x M10
Hole Ø 10.5 mm
Colour black ●
Standard EN 62561-1

Artikel 416925 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 416925 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 416930 EL16 L3.05M 2KSG 10

GTIN 4013364029019, Zolltarifnr. (EU): 85444290, Bruttogewicht: 660.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing cable, 2x closed cable lug, 3.05 m long
Earthing cable, closed cable lugs
Made of highly flexible copper wire, frost-proof
Cable lug, 2x closed M10
Cable cross section: 16 mm2
Cable length : 3.05 m
Hole Ø: 10.5 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: EL16 L3.05M 2KSG 10
Part No.: 416930
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Cable cross section 16 mm2
Cable length (l1) 3.05 m
Cable lug closed 2x M10
Hole Ø 10.5 mm
Colour black ●
Standard EN 62561-1

Artikel 416930 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 416930 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 416970 EL16 L7.05M 2KSG 10

GTIN 4013364029026, Zolltarifnr. (EU): 85444290, Bruttogewicht: 1.46 kg, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing cable, 2x closed cable lug, 7.05 m long
Earthing cable, closed cable lugs
Made of highly flexible copper wire, frost-proof
Cable lug, 2x closed M10
Cable cross section: 16 mm2
Cable length : 7.05 m
Hole Ø: 10.5 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: EL16 L7.05M 2KSG 10
Part No.: 416970
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Cable cross section 16 mm2
Cable length (l1) 7.05 m
Cable lug closed 2x M10
Hole Ø 10.5 mm
Colour black ●
Standard EN 62561-1

Artikel 416970 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 416970 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben