Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Mounting set with direct clamping of round material

1 Produkt

Art.-Nr. 540111 BRS 16.168 ES 12AP V2A SET

GTIN 4013364451315, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 653.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Mounting set with direct
clamping of round material and
solid/stranded conductors

Brand: DEHN
Type: BRS 16.168 ES 12AP V2A SET
Part No.: 540111
or equivalent.

 

Technische Daten

Pipe clamp
Material StSt
Clamping range pipe Ø 16-168 mm (3/8-6'')
Earthing busbar
Cross-section 105 mm2
Connection holes 11 x 11 mm
Dimensions (l x w x d1) 472 x 30 x 3.5 mm

Artikel 540111 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540111 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben