Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Earth Resistance Meter GEOHM C

For measuring the earth resistance and soil resistvity, with automatic selection of the measuring range and checking of sensor and auxiliary earth electrode resistance.

1 Produkt

Art.-Nr. 578110 EMG GEOHM C

GTIN 4013364096974, Zolltarifnr. (EU): 90303200, Bruttogewicht: 1.20 kg, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

GEOHM C earth resistance meter
GEOHM C earth resistance meter
For earthing resistances and specific earth
resistances with automatic measuring range
selection and testing of the sensor and auxiliary
earthing electrode resistance
Digital LCD indicator
Measuring range 0.01 ... 20 000 OHMS
Measuring frequency 45 ... 200 Hz
3-/4-pole measuring method

Brand: DEHN
Type: EMG GEOHM C
Part No.: 578110
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Display digital LCD display
Resistance measuring range 0.01 to 20 000 Ω
Measuring frequency 45 to 200 Hz
Measuring method 3-/4-pole
Dimensions (l x w x d) 275 x 140 x 65 mm

Artikel 578110 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 578110 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben