Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Anchors for Rigid Foam Boards

For fixing conductor, flat strip and rod holders in external thermal insulation composite systems.
With star drive (TX40).
Mounting with wood screws Ø4.5 mm.

This anchor may only be used for fixing conductor holders if there is no additional traction on the down conductor.

Short design

1 Produkt

Art.-Nr. 200600 HSPD HS4.5 L50 PA

GTIN 4013364098220, Zolltarifnr. (EU): 39269097, Bruttogewicht: 5.60 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Anchor for rigid foam boards, short
Anchor for rigid foam boards
For fixing conductor and rod holders in external thermal
insulation composite systems
To be mounted with wood screws Ø4.5 mm
Material: PA
Thickness of insulating material: 60 mm
Anchoring depth / length: 50 mm
Working load of styrofoam PS20: 35 N
Working load of rigid foam plates: 60 N

Brand: DEHN
Type: HSPD HS4.5 L50 PA
Part No.: 200600
or equivalent.

 

Technische Daten

Material PA
Thickness of insulating material 60 mm
Anchoring depth / length 50 mm

Artikel 200600 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 200600 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Long design

1 Produkt

Art.-Nr. 200601 HSPD HS4.5 L85 PA

GTIN 4013364098237, Zolltarifnr. (EU): 39269097, Bruttogewicht: 8.60 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Anchor for rigid foam boards, short
Anchor for rigid foam boards
For fixing conductor and rod holders in external thermal
insulation composite systems
To be mounted with wood screws Ø4.5 mm
Material: PA
Thickness of insulating material: 100 mm
Anchoring depth / length: 85 mm
Working load of styrofoam PS20: 60 N
Working load of rigid foam plates: 85 N

Brand: DEHN
Type: HSPD HS4.5 L85 PA
Part No.: 200601
or equivalent.

 

Technische Daten

Material PA
Thickness of insulating material 100 mm
Anchoring depth / length 85 mm

Artikel 200601 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 200601 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben