Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Heat-Shrinkable Sleeve

Heat-shrinkable sleeve for coating Rd and Fl conductors, e.g. when leading connection lugs out of the concrete or earth entries out of the ground.

UV-stabilised, customised length.

1 Produkt

Art.-Nr. 554011 SCSC 16 FL30 L...M SW

GTIN 4013364030756, Zolltarifnr. (EU): 39173200, Bruttogewicht: 46.00 g/m, VPE: 1.00 m


Abbildungen

Weitere Information

Heat shrinkable sleeve
Heat-shrinkable sleeve
For coating Rd and Fl conductors, e.g. for guiding terminal
lugs out of concrete or earth entries out of the
ground
For Rd: 16 mm
For Fl: 30 mm
Material: DERAY
Colour: black ●

Brand: DEHN
Type: SCSC 16 FL30 L...M SW
Part No.: 554011
or equivalent.

 

Technische Daten

For Rd 16 mm
For Fl 30 mm
Material DERAY
Colour black ●

Artikel 554011 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 554011 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben