Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Spider Wrench

Universal use for installing lightning protection systems. With four wrench sizes.

1 Produkt

Art.-Nr. 572000 KSS SW10 13 17 19 STGALZN

GTIN 4013364021723, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 198.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Spider wrench with four wrench sizes
Spider wrench with four wrench sizes
Material: St/gal Zn
Wrench size: 10, 13, 17, 19 mm

Brand: DEHN
Type: KSS SW10 13 17 19 STGALZN
Part No.: 572000
or equivalent.

 

Technische Daten

Material St/gal Zn
Wrench size 10, 13, 17, 19 mm

Artikel 572000 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 572000 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben