Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Lightning Protection Earthing Pipe Clamps

Earthing pipe clamps for integrating pipes into the protective and functional equipotential bonding according to IEC 60364-4-41/60364-5-54 and lightning equipotential bonding according to IEC/EN 62305-3.

The clamping range (specified in mm) refers to the outer diameter and the clamping range (specified in inch) refers to the inner diameter (nominal width) of the pipes.

With M10 screws

Connection for Rd 4-10 mm or conductor cross-section max. 70 mm2.

6 Produkte

Art.-Nr. 407012 ERS 21 AS4.10 TG STTZN

GTIN 4013364026100, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 442.00 g, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing pipe clamp-lightning protection with M10 screw, tube d 21 mm
BS earthing pipe clamp
For integrating pipes into the equipotential bonding according to IEC/EN 62305-3
Clamping range pipe Ø: 21 mm
Material: MCI / St/tZn
Dimensions: 80 x 11 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ERS 21 AS4.10 TG STTZN
Part No.: 407012
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range pipe Ø 21 mm
Material MCI / St/tZn
Dimensions (l1 x r1) 80 x 11 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 407012 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 407012 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 407034 ERS 27 AS4.10 TG STTZN

GTIN 4013364026117, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 453.00 g, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing pipe clamp - lightning protection with M10 screw, tube d 27 mm
BS earthing pipe clamp
For integrating pipes into the equipotential bonding according to IEC/EN 62305-3
Clamping range pipe Ø: 27 mm
Material: MCI / St/tZn
Dimensions: 83 x 14 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ERS 27 AS4.10 TG STTZN
Part No.: 407034
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range pipe Ø 27 mm
Material MCI / St/tZn
Dimensions (l1 x r1) 83 x 14 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 407034 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 407034 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 407100 ERS 34 AS4.10 TG STTZN

GTIN 4013364026124, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 467.00 g, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing pipe clamp - lightning protection with M10 screw, tube d 34 mm
BS earthing pipe clamp
For integrating pipes into the equipotential bonding according to IEC/EN 62305-3
Clamping range pipe Ø: 34 mm
Material: MCI / St/tZn
Dimensions: 85 x 17.5 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ERS 34 AS4.10 TG STTZN
Part No.: 407100
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range pipe Ø 34 mm
Material MCI / St/tZn
Dimensions (l1 x r1) 85 x 17.5 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 407100 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 407100 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 407114 ERS 42 AS4.10 TG STTZN

GTIN 4013364026131, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 490.00 g, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing pipe clamp - lightning protection with M10 screw, tube d 42 mm
BS earthing pipe clamp
For integrating pipes into the equipotential bonding according to IEC/EN 62305-3
Clamping range pipe Ø: 42 mm
Material: MCI / St/tZn
Dimensions: 100 x 24.5 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ERS 42 AS4.10 TG STTZN
Part No.: 407114
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range pipe Ø 42 mm
Material MCI / St/tZn
Dimensions (l1 x r1) 100 x 24.5 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 407114 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 407114 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 407112 ERS 48 AS4.10 TG STTZN

GTIN 4013364026148, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 512.00 g, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing pipe clamp - lightning protection with M10 screw, tube d 48 mm
BS earthing pipe clamp
For integrating pipes into the equipotential bonding according to IEC/EN 62305-3
Clamping range pipe Ø: 48 mm
Material: MCI / St/tZn
Dimensions: 95 x 22 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ERS 48 AS4.10 TG STTZN
Part No.: 407112
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range pipe Ø 48 mm
Material MCI / St/tZn
Dimensions (l1 x r1) 95 x 22 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 407112 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 407112 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 407200 ERS 60 AS4.10 TG STTZN

GTIN 4013364026162, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 568.20 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing pipe clamp - lightning protection with M10 screw, tube d 60 mm
BS earthing pipe clamp
For integrating pipes into the equipotential bonding according to IEC/EN 62305-3
Clamping range pipe Ø: 60 mm
Material: MCI / St/tZn
Dimensions: 113 x 30.5 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ERS 60 AS4.10 TG STTZN
Part No.: 407200
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range pipe Ø 60 mm
Material MCI / St/tZn
Dimensions (l1 x r1) 113 x 30.5 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 407200 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 407200 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

HDG steel version with hexagon screw

HDG steel, material thickness 3 mm.
Connection for flat conductor with screws and nuts, for round steel 7–10 mm, e.g. KS connector part no. 301 000 or clamping piece part no. 390 150.

10 Produkte

Art.-Nr. 410038 ERS 17 AB11 STTZN

GTIN 4013364026223, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 215.00 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

HDG steel earthing pipe clamp with M10 screw, Ø17mm pipe
Earthing pipe clamps lightning protection for integrating pipes into the
lightning equipotential bonding
according to EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Clamping range pipe Ø: 17 mm
Material: St/tZn
Dimensions: 110 x 8.5 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ERS 17 AB11 STTZN
Part No.: 410038
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range pipe Ø 17 mm
Material St/tZn
Dimensions (l1 x r1) 110 x 8.5 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 410038 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410038 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410012 ERS 21 AB11 STTZN

GTIN 4013364026186, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 238.20 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

HDG steel earthing pipe clamp with M10 screw, Ø21mm pipe
Earthing pipe clamps lightning protection for integrating pipes into the
lightning equipotential bonding
according to EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Clamping range pipe Ø: 21 mm
Material: St/tZn
Dimensions: 115 x 10.5 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ERS 21 AB11 STTZN
Part No.: 410012
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range pipe Ø 21 mm
Material St/tZn
Dimensions (l1 x r1) 115 x 10.5 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 410012 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410012 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410034 ERS 27 AB11 STTZN

GTIN 4013364026247, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 235.00 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

HDG steel earthing pipe clamp with M10 screw, Ø27mm pipe
Earthing pipe clamps lightning protection for integrating pipes into the
lightning equipotential bonding
according to EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Clamping range pipe Ø: 27 mm
Material: St/tZn
Dimensions: 115 x 13.5 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ERS 27 AB11 STTZN
Part No.: 410034
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range pipe Ø 27 mm
Material St/tZn
Dimensions (l1 x r1) 115 x 13.5 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 410034 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410034 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410100 ERS 34 AB11 STTZN

GTIN 4013364026254, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 250.60 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

HDG steel earthing pipe clamp with M10 screw, Ø34mm pipe
Earthing pipe clamps lightning protection for integrating pipes into the
lightning equipotential bonding
according to EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Clamping range pipe Ø: 34 mm
Material: St/tZn
Dimensions: 124 x 17 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ERS 34 AB11 STTZN
Part No.: 410100
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range pipe Ø 34 mm
Material St/tZn
Dimensions (l1 x r1) 124 x 17 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 410100 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410100 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410114 ERS 42 AB11 STTZN

GTIN 4013364026261, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 280.80 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

HDG steel earthing pipe clamp with M10 screw, Ø42mm pipe
Earthing pipe clamps lightning protection for integrating pipes into the
lightning equipotential bonding
according to EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Clamping range pipe Ø: 42 mm
Material: St/tZn
Dimensions: 132.5 x 21 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ERS 42 AB11 STTZN
Part No.: 410114
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range pipe Ø 42 mm
Material St/tZn
Dimensions (l1 x r1) 132.5 x 21 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 410114 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410114 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410112 ERS 48 AB11 STTZN

GTIN 4013364026278, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 302.04 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

HDG steel earthing pipe clamp with M10 screw, Ø48mm pipe
Earthing pipe clamps lightning protection for integrating pipes into the
lightning equipotential bonding
according to EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Clamping range pipe Ø: 48 mm
Material: St/tZn
Dimensions: 140.5 x 24 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ERS 48 AB11 STTZN
Part No.: 410112
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range pipe Ø 48 mm
Material St/tZn
Dimensions (l1 x r1) 140.5 x 24 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 410112 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410112 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410134 ERS 55 AB11 STTZN

GTIN 4013364026285, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 318.04 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

HDG steel earthing pipe clamp with M10 screw, Ø55mm pipe
Earthing pipe clamps lightning protection for integrating pipes into the
lightning equipotential bonding
according to EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Clamping range pipe Ø: 55 mm
Material: St/tZn
Dimensions: 145 x 27.5 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ERS 55 AB11 STTZN
Part No.: 410134
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range pipe Ø 55 mm
Material St/tZn
Dimensions (l1 x r1) 145 x 27.5 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 410134 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410134 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410200 ERS 60 AB11 STTZN

GTIN 4013364026292, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 330.04 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

HDG steel earthing pipe clamp with M10 screw, Ø60mm pipe
Earthing pipe clamps lightning protection for integrating pipes into the
lightning equipotential bonding
according to EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Clamping range pipe Ø: 60 mm
Material: St/tZn
Dimensions: 151 x 30 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ERS 60 AB11 STTZN
Part No.: 410200
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range pipe Ø 60 mm
Material St/tZn
Dimensions (l1 x r1) 151 x 30 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 410200 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410200 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410212 ERS 76 AB11 STTZN

GTIN 4013364026308, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 409.65 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Pipe clamps for roof poles, St/tZn
BS earthing pipe clamp
For integrating pipes into the equipotential bonding according to EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
or for connecting spark gaps to the roof support
Clamping range pipe Ø: 76 mm
Material: St/tZn
Dimensions: 169 x 38 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ERS 76 AB11 STTZN
Part No.: 410212
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range pipe Ø 76 mm
Material St/tZn
Dimensions (l1 x r1) 169 x 38 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 410212 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410212 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410300 ERS 89 AB11 STTZN

GTIN 4013364026315, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 426.47 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Pipe clamps for roof poles, St/tZn
BS earthing pipe clamp
For integrating pipes into the equipotential bonding according to EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
or for connecting spark gaps to the roof support
Clamping range pipe Ø: 89 mm
Material: St/tZn
Dimensions: 182.5 x 44.5 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ERS 89 AB11 STTZN
Part No.: 410300
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range pipe Ø 89 mm
Material St/tZn
Dimensions (l1 x r1) 182.5 x 44.5 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 410300 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410300 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Stainless steel version with hexagon screw

StSt, material thickness 2.5 mm.
Connection for flat conductor with screws and nuts, for round steel 7–10 mm, e.g. KS connector part no. 301 000 or clamping piece part no. 390 150.

10 Produkte

Art.-Nr. 410309 ERS 17 AB11 V2A

GTIN 4013364081451, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 184.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

StSt earthing pipe clamp with M10 screw, Ø17mm pipe
Earthing pipe clamps lightning protection for integrating pipes into the
lightning equipotential bonding
according to DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Clamping range pipe Ø: 17 mm
Material: StSt
Dimensions: 110.5 x 8.5 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ERS 17 AB11 V2A
Part No.: 410309
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range pipe Ø 17 mm
Material StSt
Dimensions (l1 x r1) 110.5 x 8.5 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 410309 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410309 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410319 ERS 21 AB11 V2A

GTIN 4013364081505, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 192.00 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

StSt earthing pipe clamp with M10 screw, Ø21mm pipe
Earthing pipe clamps lightning protection for integrating pipes into the
lightning equipotential bonding
according to DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Clamping range pipe Ø: 21 mm
Material: StSt
Dimensions: 114.5 x 10.5 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ERS 21 AB11 V2A
Part No.: 410319
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range pipe Ø 21 mm
Material StSt
Dimensions (l1 x r1) 114.5 x 10.5 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 410319 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410319 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410329 ERS 27 AB11 V2A

GTIN 4013364081512, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 196.00 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

StSt earthing pipe clamp with M10 screw, Ø27mm pipe
Earthing pipe clamps lightning protection for integrating pipes into the
lightning equipotential bonding
according to DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Clamping range pipe Ø: 27 mm
Material: StSt
Dimensions: 115.5 x 13.5 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ERS 27 AB11 V2A
Part No.: 410329
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range pipe Ø 27 mm
Material StSt
Dimensions (l1 x r1) 115.5 x 13.5 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 410329 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410329 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410339 ERS 34 AB11 V2A

GTIN 4013364081550, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 210.60 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

StSt earthing pipe clamp with M10 screw, Ø34mm pipe
Earthing pipe clamps lightning protection for integrating pipes into the
lightning equipotential bonding
according to DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Clamping range pipe Ø: 34 mm
Material: StSt
Dimensions: 124 x 17 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ERS 34 AB11 V2A
Part No.: 410339
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range pipe Ø 34 mm
Material StSt
Dimensions (l1 x r1) 124 x 17 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 410339 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410339 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410349 ERS 42 AB11 V2A

GTIN 4013364081604, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 236.60 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

StSt earthing pipe clamp with M10 screw, Ø42mm pipe
Earthing pipe clamps lightning protection for integrating pipes into the
lightning equipotential bonding
according to DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Clamping range pipe Ø: 42 mm
Material: StSt
Dimensions: 132.5 x 21 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ERS 42 AB11 V2A
Part No.: 410349
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range pipe Ø 42 mm
Material StSt
Dimensions (l1 x r1) 132.5 x 21 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 410349 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410349 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410359 ERS 48 AB11 V2A

GTIN 4013364081468, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 254.04 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

StSt earthing pipe clamp with M10 screw, Ø48mm pipe
Earthing pipe clamps lightning protection for integrating pipes into the
lightning equipotential bonding
according to DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Clamping range pipe Ø: 48 mm
Material: StSt
Dimensions: 140.5 x 24 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ERS 48 AB11 V2A
Part No.: 410359
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range pipe Ø 48 mm
Material StSt
Dimensions (l1 x r1) 140.5 x 24 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 410359 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410359 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410369 ERS 55 AB11 V2A

GTIN 4013364081529, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 266.04 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

StSt earthing pipe clamp with M10 screw, Ø55mm pipe
Earthing pipe clamps lightning protection for integrating pipes into the
lightning equipotential bonding
according to DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Clamping range pipe Ø: 55 mm
Material: StSt
Dimensions: 145 x 27.5 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ERS 55 AB11 V2A
Part No.: 410369
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range pipe Ø 55 mm
Material StSt
Dimensions (l1 x r1) 145 x 27.5 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 410369 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410369 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410379 ERS 60 AB11 V2A

GTIN 4013364081475, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 278.04 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

StSt earthing pipe clamp with M10 screw, Ø60mm pipe
Earthing pipe clamps lightning protection for integrating pipes into the
lightning equipotential bonding
according to DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Clamping range pipe Ø: 60 mm
Material: StSt
Dimensions: 151 x 30 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ERS 60 AB11 V2A
Part No.: 410379
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range pipe Ø 60 mm
Material StSt
Dimensions (l1 x r1) 151 x 30 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 410379 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410379 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410389 ERS 76 AB11 V2A

GTIN 4013364081482, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 322.55 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

StSt earthing pipe clamp with M10 screw, Ø76mm pipe
Earthing pipe clamps lightning protection for integrating pipes into the
lightning equipotential bonding
according to DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Clamping range pipe Ø: 76 mm
Material: StSt
Dimensions: 169 x 38 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ERS 76 AB11 V2A
Part No.: 410389
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range pipe Ø 76 mm
Material StSt
Dimensions (l1 x r1) 169 x 38 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 410389 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410389 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410399 ERS 89 AB11 V2A

GTIN 4013364081499, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 370.07 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

StSt earthing pipe clamp with M10 screw, Ø89mm pipe
Earthing pipe clamps lightning protection for integrating pipes into the
lightning equipotential bonding
according to DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Clamping range pipe Ø: 89 mm
Material: StSt
Dimensions: 182.5 x 44.5 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ERS 89 AB11 V2A
Part No.: 410399
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range pipe Ø 89 mm
Material StSt
Dimensions (l1 x r1) 182.5 x 44.5 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 410399 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410399 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben