Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Earthing Pipe Clamps

Earthing pipe clamps for integrating pipes into the protective and functional equipotential bonding according to IEC 60364-4-41/5-54, with continuously adjustable tensioning strap.

Type BRS17

For connecting 1 or 2 conductors or through-wiring,
connection cross-section 2.5-10 mm2 (solid).

1 Produkt

Art.-Nr. 540920 BRS 10.27 AQ2.5 10 V2A

GTIN 4013364144194, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 29.00 g, VPE: 10.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

BRS 17 earthing pipe clamp, StSt
Earthing pipe clamp
For integrating pipes into the equipotential bonding
with continuously adjustable tensioning strap
Material: StSt
Clamping range pipe Ø: 10-27 mm (1/8-3/4'')
Dimensions of strap: 135 x 14 x 0.3 mm
Connection (solid): 2.5-10 mm2

Brand: DEHN
Type: BRS 10.27 AQ2.5 10 V2A
Part No.: 540920
or equivalent.

 

Technische Daten

Material StSt
Clamping range pipe Ø 10-27 mm (1/8-3/4'')
Dimensions of strap (l1 x w x d) 135 x 14 x 0.3 mm
Connection (solid) 2.5-10 mm2

Artikel 540920 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540920 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Type standard

For connecting 1 or 2 conductors or through-wiring, connection cross-section 4-25 mm² (solid / stranded).

3 Produkte

Art.-Nr. 540910 BRS 27.60 AQ4 25 V2A

GTIN 4013364025684, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 71.20 g, VPE: 10.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Earthing pipe clamp, standard, StSt (27-60 mm)
Earthing pipe clamp
For integrating pipes into the equipotential bonding
with continuously adjustable tensioning strap
Material: StSt
Clamping range pipe Ø: 27-60 mm (3/4-2'')
Dimensions of strap: 240 x 25 x 0.3 mm
Connection (solid / stranded): 4-25 mm2
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: BRS 27.60 AQ4 25 V2A
Part No.: 540910
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material StSt
Clamping range pipe Ø 27-60 mm (3/4-2'')
Dimensions of strap (l1 x w x d) 240 x 25 x 0.3 mm
Connection (solid / stranded) 4-25 mm2
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 540910 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540910 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 540911 BRS 27.114 AQ4 25 V2A

GTIN 4013364025691, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 76.00 g, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing pipe clamp, standard, StSt (27-114 mm)
Earthing pipe clamp
For integrating pipes into the equipotential bonding
with continuously adjustable tensioning strap
Material: StSt
Clamping range pipe Ø: 27-114 mm (3/4-4'')
Dimensions of strap: 410 x 25 x 0.3 mm
Connection (solid / stranded): 4-25 mm2
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: BRS 27.114 AQ4 25 V2A
Part No.: 540911
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material StSt
Clamping range pipe Ø 27-114 mm (3/4-4'')
Dimensions of strap (l1 x w x d) 410 x 25 x 0.3 mm
Connection (solid / stranded) 4-25 mm2
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 540911 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540911 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 540912 BRS 27.168 AQ4 25 V2A

GTIN 4013364035362, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 93.90 g, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing pipe clamp, standard, StSt (27-168 mm)
Earthing pipe clamp
For integrating pipes into the equipotential bonding
with continuously adjustable tensioning strap
Material: StSt
Clamping range pipe Ø: 27-168 mm (3/4-6'')
Dimensions of strap: 570 x 25 x 0.3 mm
Connection (solid / stranded): 4-25 mm2
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: BRS 27.168 AQ4 25 V2A
Part No.: 540912
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material StSt
Clamping range pipe Ø 27-168 mm (3/4-6'')
Dimensions of strap (l1 x w x d) 570 x 25 x 0.3 mm
Connection (solid / stranded) 4-25 mm2
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 540912 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540912 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Separate grip head

For combination with endless tensioning strap (Part No. 540 901), connection cross-section 4-25 mm² (solid / stranded).

1 Produkt

Art.-Nr. 540900 SPK 25 BRS AQ4 25 V2A

GTIN 4013364076532, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 57.00 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing pipe clamp, separate grip head, StSt
Earthing pipe clamp
For integrating pipes into the equipotential bonding
with continuously adjustable tensioning strap
Separate grip head, for combination with endless tensioning strap (Part No. 540 901), cross-sectional area 4-25 mm2
Material: StSt
Connection: 4-25 mm2
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: SPK 25 BRS AQ4 25 V2A
Part No.: 540900
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material StSt
Connection 4-25 mm2
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 540900 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540900 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Endless tensioning strap

For cutting to length, e.g with snips.

1 Produkt

Art.-Nr. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A

GTIN 4013364076525, Zolltarifnr. (EU): 73269098, Bruttogewicht: 6.30 kg, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Pipe clamps for hazardous areas, tensioning strap
Earthing pipe clamp for combination with different
fixing elements or connection components
Material: StSt
Length: 100 m

Brand: DEHN
Type: SPB 25X0.3 L100M V2A
Part No.: 540901
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material StSt
Dimensions of strap (w x d) 25 x 0.3 mm
Length 100 m

Artikel 540901 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540901 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben