Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Two-Row Earthing Busbars

Earthing busbars for screwing or welding on steel constructions, hole spacing 50 mm.

Connection possibilities:
– Flat strip with hole: with hexagon screws M10, nuts and spring washer
– Flat strip (-40 mm) without hole: with clamping plate of disconnecting clamps e.g. Part No. 454 100
– Round conductor: with KS connector, e.g. Part No. 301 000 / 301 019 or with clamping piece, e.g. Part No. 390 150

2x 2 terminals

2 Produkte

Art.-Nr. 472023 ES 2X2 ASB11 STTZN

GTIN 4013364030312, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 517.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing busbar, two-row, 2x 2 terminals, St/tZn
Earthing busbar to be screwed to steel structures
2x 2 terminals
Material: St/tZn
Cross-section: 240 mm2
Connection bores Ø: 11 mm
Dimension s: 196 x 60 x 4 mm
Fixing: [2x] 12 x 15 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ES 2X2 ASB11 STTZN
Part No.: 472023
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material St/tZn
Cross-section 240 mm2
Connection bores Ø 11 mm
Dimension s (l x w x d1) 196 x 60 x 4 mm
Fixing [2x] 12 x 15 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 472023 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 472023 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 472109 ES 2X2 ASB11 V2A

GTIN 4013364074477, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 604.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing busbar, two-row, 2x 2 terminals, StSt
Earthing busbar to be screwed to steel structures
2x2 terminals
Material: StSt
Cross-section: 300 mm2
Connection bores Ø: 11 mm
Dimension s: 196 x 60 x 5 mm
Fixing: [2x] 12 x 15 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ES 2X2 ASB11 V2A
Part No.: 472109
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material StSt
Cross-section 300 mm2
Connection bores Ø 11 mm
Dimension s (l x w x d1) 196 x 60 x 5 mm
Fixing [2x] 12 x 15 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 472109 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 472109 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

2x 3 terminals

2 Produkte

Art.-Nr. 472022 ES 2X3 ASB11 STTZN

GTIN 4013364030305, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 588.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing busbar, two-row, 2x 3 terminals, St/tZn
Earthing busbar to be screwed to steel structures
2x3 terminals
Material: St/tZn
Cross-section: 240 mm2
Connection bores Ø: 11 mm
Dimension s: 242 x 60 x 4 mm
Fixing: [2x] 12 x 15 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ES 2X3 ASB11 STTZN
Part No.: 472022
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material St/tZn
Cross-section 240 mm2
Connection bores Ø 11 mm
Dimension s (l x w x d1) 242 x 60 x 4 mm
Fixing [2x] 12 x 15 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 472022 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 472022 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 472119 ES 2X3 ASB11 V2A

GTIN 4013364074484, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 740.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing busbar, two-row, 2x 3 terminals, StSt
Earthing busbar to be screwed to steel structures
2x3 terminals
Material: StSt
Cross-section: 300 mm2
Connection bores Ø: 11 mm
Dimension s: 242 x 60 x 5 mm
Fixing: [2x] 12 x 15 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ES 2X3 ASB11 V2A
Part No.: 472119
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material StSt
Cross-section 300 mm2
Connection bores Ø 11 mm
Dimension s (l x w x d1) 242 x 60 x 5 mm
Fixing [2x] 12 x 15 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 472119 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 472119 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

2x 4 terminals

2 Produkte

Art.-Nr. 472024 ES 2X4 ASB11 STTZN

GTIN 4013364034495, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 677.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing bar, two-row, 2x 4 terminals, St/tZn
Earthing busbar to be screwed to steel structures
2x4 terminals
Material: St/tZn
Cross-section: 240 mm2
Connection bores Ø: 11 mm
Dimension s: 293 x 60 x 4 mm
Fixing: [2x] 12 x 15 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ES 2X4 ASB11 STTZN
Part No.: 472024
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material St/tZn
Cross-section 240 mm2
Connection bores Ø 11 mm
Dimension s (l x w x d1) 293 x 60 x 4 mm
Fixing [2x] 12 x 15 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 472024 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 472024 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 472129 ES 2X4 ASB11 V2A

GTIN 4013364074491, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 841.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing busbar, two-row, 2x 4 terminals, StSt
Earthing busbar to be screwed to steel structures
2x4 terminals
Material: StSt
Cross-section: 300 mm2
Connection bores Ø: 11 mm
Dimension s: 293 x 60 x 5 mm
Fixing: [2x] 12 x 15 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ES 2X4 ASB11 V2A
Part No.: 472129
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material StSt
Cross-section 300 mm2
Connection bores Ø 11 mm
Dimension s (l x w x d1) 293 x 60 x 5 mm
Fixing [2x] 12 x 15 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 472129 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 472129 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

2x 6 terminals

2 Produkte

Art.-Nr. 472021 ES 2X6 ASB11 STTZN

GTIN 4013364027879, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 866.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing busbar, two-row, 2x 6 terminals, St/tZn
Earthing busbar to be screwed to steel structures
2x6 terminals
Material: St/tZn
Cross-section: 240 mm2
Connection bores Ø: 11 mm
Dimension s: 393 x 60 x 4 mm
Fixing: [2x] 12 x 15 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ES 2X6 ASB11 STTZN
Part No.: 472021
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material St/tZn
Cross-section 240 mm2
Connection bores Ø 11 mm
Dimension s (l x w x d1) 393 x 60 x 4 mm
Fixing [2x] 12 x 15 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 472021 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 472021 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 472139 ES 2X6 ASB11 V2A

GTIN 4013364074507, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 1.10 kg, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earthing busbar, two-row, 2x 6 terminals, StSt
Earthing busbar to be screwed to steel structures
2x6 terminals
Material: StSt
Cross-section: 300 mm2
Connection bores Ø: 11 mm
Dimension s: 393 x 60 x 5 mm
Fixing: [2x] 12 x 15 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ES 2X6 ASB11 V2A
Part No.: 472139
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material StSt
Cross-section 300 mm2
Connection bores Ø 11 mm
Dimension s (l x w x d1) 393 x 60 x 5 mm
Fixing [2x] 12 x 15 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 472139 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 472139 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben