GTIN 4013364027831, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 218.00 g, VPE: 10.00 pc(s)
Abbildungen
Weitere Information
Technische Daten
Clamping bar | brass/gal Sn |
Cross section | 100 mm2 |
Bar frames | plastic |
Fixing | [4x] 6 x 12 mm |
Standard | EN 62561-1 |
Connection (solid / stranded) | 6x 2,5-25 mm2 |
Clamping bar | brass/gal Sn |
Cross section | 100 mm2 |
Bar frames | plastic |
Fixing | [4x] 6 x 12 mm |
Standard | EN 62561-1 |