Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Connecting Clamps for Foundation Earth Electrodes

For connecting round and flat conductors in the concrete foundation.
For T, cross and parallel connections, without having to insert the conductor.

Arrangement:
(II) = parallel
(+) = cross

2 Produkte

Art.-Nr. 308120 VK EH R10 F30 ST

GTIN 4013364099258, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 138.10 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Connecting clamps for foundation earth electrodes, St/tZn
Connecting clamps for foundation earth electrodes
For connecting round and flat conductors in the concrete foundation
For T, cross and parallel connections, without having to insert the conductor
Material: St/tZn
Clamping range Rd / Fl: (II) 10 / 30 mm
Clamping range Fl / Fl: (+/II) 30 / 30 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: VK EH R10 F30 ST
Part No.: 308120
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material St/tZn
Clamping range Rd / Fl (II) 10 / 30 mm
Clamping range Fl / Fl (+/II) 30 / 30 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 308120 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308120 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 308129 VK EH R10 F30 V2A

GTIN 4013364099265, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 134.80 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Connecting clamps for foundation earth electrodes, StSt
Connecting clamp for foundation earth electrodes
For connecting round and flat conductors in the concrete foundation
For T, cross and parallel connections, without having to insert the conductor
Material: StSt
Clamping range Rd / Fl: (II) 10 / 30 mm
Clamping range Fl / Fl: (+/II) 30 / 30 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: VK EH R10 F30 V2A
Part No.: 308129
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material StSt
Clamping range Rd / Fl (II) 10 / 30 mm
Clamping range Fl / Fl (+/II) 30 / 30 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 308129 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308129 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben