Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Decoupling device DASD

  • DASD: DEHN Advanced Solid state Decoupler
  • Protection against transient, temporary and long-duration overvoltages
  • High discharge capacity
  • Fail-safe failure mode
  • Integrated test socket
  • For outdoor use

DASD 45 LP 100 T

1 Produkt

Art.-Nr. 923402 DASD 45 LP 100 T

GTIN 4013364442269, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 3.69 kg, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Capacitive decoupling device DASD
Capacitive decoupling device
For protection in case of transient, temporary and long-duration overvoltages
Discharge current transient: (10/350 us): 75 kA
Temporary discharge current (16.7 Hz, 50 Hz, 60 Hz): 3.7 kArms (up to 200 ms)
Long-duration discharge current (16.7 Hz, 50 Hz, 60 Hz): 45 A (permanent)
With integrated test socket
For outdoor use

Brand: DEHN
Type: DASD 45 LP 100 T
Part No.: 923402
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Transient discharge current (10/350 µs) 75 kA
Transient discharge current (8/20 µs) 100 kA
Temporary discharge current (16.7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) 5.0 kArms (up to 40 ms)
Temporary discharge current (16.7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) 3.7 kArms (up to 200 ms)
Temporary discharge current (16.7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) 2.0 kArms (up to 600 ms)
Long-duration discharge current (16.7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) 45 Arms
Transient limiting voltage (up to 1 ms) ≤ 1.35 kV
Long-duration limiting voltage (> 600 ms) ≤ 3 V
IECEx approvals IECEx TUR 22.0029X
Ex marking according to EN 60079-0 and EN 60079-7 Ex ec IIC T4 Gc

Artikel 923402 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 923402 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben