Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Spacers

For the installation of earthing conductors in the foundation slab.
With catch lug to avoid loosening of the conductor.

Angled and reinforced design

1 Produkt

Art.-Nr. 290001 AH FE RF V G

GTIN 4013364027909, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 331.94 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Spacer, angled and reinforced, St/tZn
Spacer
For installing earth conductors into the foundation level,
with safety lug to stop the conductor from coming loose
Reinforced angled type
Material: St/tZn
Support Fl: 40 mm
Support Rd: 8-10 mm
Length: 300 mm

Brand: DEHN
Type: AH FE RF V G
Part No.: 290001
or equivalent.

 

Technische Daten

Material St/tZn
Support Fl 40 mm
Support Rd 8-10 mm
Length 300 mm

Artikel 290001 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 290001 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Straight design

1 Produkt

Art.-Nr. 290002 AH FE RF

GTIN 4013364027893, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 91.92 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Spacer, straight, St/tZn
Spacer
For installing earth conductors into the foundation level,
with safety lug against loosening of the conductor
Straight type
Material: St/tZn
Support Fl: 40 mm
Support Rd: 8-10 mm
Length: 280 mm

Brand: DEHN
Type: AH FE RF
Part No.: 290002
or equivalent.

 

Technische Daten

Material St/tZn
Support Fl 40 mm
Support Rd 8-10 mm
Length 280 mm

Artikel 290002 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 290002 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben