Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Profiled Earth Rods

For the installation of earth-termination systems e.g. for antennas or construction site distribution cabinets.

Profile 50 x 50 x 3 mm

With connection lug and holes, e.g. for KS connector.

4 Produkte

Art.-Nr. 635100 PSE 50X50X3 1000 STTZN

GTIN 4013364056640, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 2.53 kg, VPE: 5.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Profiled earth rod, rod length: 1000 mm, St/tZn
Profiled earth rod
For installation of earth-termination systems,
e.g. for antennas or construction site distribution boards
Material: St/tZn
Length : 1000 mm
Holes Ø: [2x] 11 / [1x] 13 mm

Brand: DEHN
Type: PSE 50X50X3 1000 STTZN
Part No.: 635100
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material St/tZn
Length (l1) 1000 mm
Holes Ø [2x] 11 / [1x] 13 mm

Artikel 635100 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 635100 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 635150 PSE 50X50X3 1500 STTZN

GTIN 4013364056657, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 3.75 kg, VPE: 5.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Profiled earth rod, rod length: 1500 mm, St/tZn
Profiled earth rod
For installation of earth-termination systems,
e.g. for antennas or construction site distribution boards
Material: St/tZn
Length : 1500 mm
Holes Ø: [2x] 11 / [1x] 13 mm

Brand: DEHN
Type: PSE 50X50X3 1500 STTZN
Part No.: 635150
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material St/tZn
Length (l1) 1500 mm
Holes Ø [2x] 11 / [1x] 13 mm

Artikel 635150 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 635150 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 635200 PSE 50X50X3 2000 STTZN

GTIN 4013364056664, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 5.28 kg, VPE: 5.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Profiled earth rod, rod length: 2000 mm, St/tZn
Profiled earth rod
For installation of earth-termination systems,
e.g. for antennas or construction site distribution boards
Material: St/tZn
Length : 2000 mm
Holes Ø: [2x] 11 / [1x] 13 mm

Brand: DEHN
Type: PSE 50X50X3 2000 STTZN
Part No.: 635200
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material St/tZn
Length (l1) 2000 mm
Holes Ø [2x] 11 / [1x] 13 mm

Artikel 635200 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 635200 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 635250 PSE 50X50X3 2500 STTZN

GTIN 4013364067011, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 6.20 kg, VPE: 3.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Profiled earth rod, rod length: 2500 mm, St/tZn
Profiled earth rod
For installation of earth-termination systems,
e.g. for antennas or construction site distribution boards
Material: St/tZn
Length : 2500 mm
Holes Ø: [2x] 11 / [1x] 13 mm

Brand: DEHN
Type: PSE 50X50X3 2500 STTZN
Part No.: 635250
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material St/tZn
Length (l1) 2500 mm
Holes Ø [2x] 11 / [1x] 13 mm

Artikel 635250 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 635250 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben