Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Driving Heads

For driving in earth rods with a mallet.

2 Produkte

Art.-Nr. 620002 SKO TE 20 STBLANK

GTIN 4013364066052, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 856.70 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Driving heads for driving earth rods into the ground using a hammer
Driving head
For driving down earth rods with manual beetle
Type of earth rod: types Z + AZ (Ø20 mm)
Material: St/bare

Brand: DEHN
Type: SKO TE 20 STBLANK
Part No.: 620002
or equivalent.

 

Technische Daten

Type of earth rod types Z + AZ (Ø20 mm)
Material St/bare

Artikel 620002 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 620002 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 625002 SKO TE 25 STBLANK

GTIN 4013364095380, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 810.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Driving heads for driving earth rods into the ground using a hammer
Driving head
For driving down earth rods with manual beetle
Type of earth rod: type Z (Ø25 mm)
Material: St/bare

Brand: DEHN
Type: SKO TE 25 STBLANK
Part No.: 625002
or equivalent.

 

Technische Daten

Type of earth rod type Z (Ø25 mm)
Material St/bare

Artikel 625002 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 625002 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben