Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Fastening Material

  • Hexagon bolt for fixing busbar connections according to DIN 43673-1
  • Resilient pressure plate for installing M12 or M16 fixed points on aluminium busbars

Hexagon Bolts

5 Produkte

Art.-Nr. 561924 SKS M10X30 V2A

GTIN 4013364047280, Zolltarifnr. (EU): 73181575, Bruttogewicht: 26.50 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Dimensions M10 x 30 mm
Material StSt A2-70

Artikel 561924 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 561924 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 561925 SKS M12X25 V2A

GTIN 4013364056244, Zolltarifnr. (EU): 73181575, Bruttogewicht: 34.70 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Dimensions M12 x 25 mm
Material StSt A2-70

Artikel 561925 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 561925 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 561930 SKS M12X30 V2A

GTIN 4013364053298, Zolltarifnr. (EU): 73181575, Bruttogewicht: 39.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Dimensions M12 x 30 mm
Material StSt A2-70

Artikel 561930 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 561930 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 561935 SKS M12X35 V2A

GTIN 4013364056053, Zolltarifnr. (EU): 73181575, Bruttogewicht: 42.40 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Dimensions M12 x 35 mm
Material StSt A2-70

Artikel 561935 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 561935 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 561931 SKS M16X30 V2A

GTIN 4013364053311, Zolltarifnr. (EU): 73181575, Bruttogewicht: 77.10 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Dimensions M16 x 30 mm
Material StSt A2-70

Artikel 561931 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 561931 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Spring Washers

3 Produkte

Art.-Nr. 524910 FR A10 V2A

GTIN 4013364039339, Zolltarifnr. (EU): 73182100, Bruttogewicht: 2.40 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Dimensions A10 (s = 2.2) mm
Material StSt A2-70

Artikel 524910 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 524910 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 524912 FR A12 V2A

GTIN 4013364039360, Zolltarifnr. (EU): 73182100, Bruttogewicht: 3.50 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Dimensions A12 (s = 2.4) mm
Material StSt A2-70

Artikel 524912 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 524912 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 524913 FR A16 V2A

GTIN 4013364053250, Zolltarifnr. (EU): 73182100, Bruttogewicht: 8.40 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Dimensions A16 (s = 2.8) mm
Material StSt A2-70

Artikel 524913 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 524913 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Washers

3 Produkte

Art.-Nr. 525910 SCH A10.5 V4A

GTIN 4013364390911, Zolltarifnr. (EU): 73182200, Bruttogewicht: 3.20 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Dimensions A10.5 (s = 2.0) mm
Material StSt A4-70

Artikel 525910 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 525910 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 525912 SCH A13 V4A

GTIN 4013364053267, Zolltarifnr. (EU): 73182200, Bruttogewicht: 5.40 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Dimensions A13 (s = 2.4) mm
Material StSt A4-70

Artikel 525912 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 525912 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 525916 SCH A17 V2A

GTIN 4013364053274, Zolltarifnr. (EU): 73182200, Bruttogewicht: 9.80 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Dimensions A17 (s = 3.0) mm
Material StSt A2-70

Artikel 525916 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 525916 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Resilient Square Pressure Plate

For reliable contact and permanent installation of fixed ball points on aluminium busbars.
Pressure plates must be shimmed on both sides of the busbar.

2 Produkte

Art.-Nr. 525001 DP 40 40 B13 AL

GTIN 4013364004986, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 18.90 g, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Dimensions M12, 40 x 40 x 6 mm
Material Highly resistant Al alloy

Artikel 525001 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 525001 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 525002 DP 50 50 B17 AL

GTIN 4013364004993, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 36.90 g, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Dimensions M16, 50 x 50 x 8 mm
Material Highly resistant Al alloy

Artikel 525002 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 525002 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben