Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Storage Devices

  • Wall-mounted
  • Easy and safe storage of earthing and short-circuiting devices, voltage detectors and operating sticks (Ø30 or 43 mm)

For a Voltage Detector and an Earthing Stick

For a voltage detector and an earthing stick of any length
Hole spacing: 290/390 mm, holes: Ø7 mm

3 Produkte

Art.-Nr. 700006 HV P ST D24

GTIN 4013364004177, Zolltarifnr. (EU): 73269098, Bruttogewicht: 780.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Dimensions 530 x 30 x 136 mm
For stick diameters 24 mm

Artikel 700006 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 700006 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 700007 HV P ST D30

GTIN 4013364004184, Zolltarifnr. (EU): 73269098, Bruttogewicht: 780.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Dimensions 430 x 30 x 136 mm
For stick diameters 30 mm
DB material No. 828 077

Artikel 700007 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 700007 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 700008 HV P ST D40 45

GTIN 4013364004191, Zolltarifnr. (EU): 73269098, Bruttogewicht: 802.60 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Dimensions 530 x 30 x 149 mm
For stick diameters 40 ... 45 mm

Artikel 700008 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 700008 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

For an Earthing and Short-Circuiting Device and an Earthing Stick

For an earthing and short-circuiting device and an earthing stick of any length
Hole spacing: 424 mm, holes: Ø7 mm

2 Produkte

Art.-Nr. 700000 HV EKV ES30

GTIN 4013364004122, Zolltarifnr. (EU): 73269098, Bruttogewicht: 1.16 kg, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Dimensions 525 x 175 x 214 mm
For stick diameters 30 mm
DB drawing No. 3 Ebgw 01.70
DB material No. 742 395

Artikel 700000 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 700000 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 700002 HV EKV ES40

GTIN 4013364004139, Zolltarifnr. (EU): 73269098, Bruttogewicht: 1.15 kg, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Dimensions 525 x 175 x 214 mm
For stick diameters 43 mm

Artikel 700002 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 700002 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

For an Earthing and Short-Circuiting Device and an Earthing Stick up to 1.5 m

For an earthing and short-circuiting device and an earthing stick with a length up to 1.5 m
Hole spacing: 104 mm, holes: Ø7 mm

1 Produkt

Art.-Nr. 700003 HV EKV ES30 1500

GTIN 4013364004146, Zolltarifnr. (EU): 73269098, Bruttogewicht: 700.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Dimensions 214 x 150 mm
For stick diameters 30 / 43 mm

Artikel 700003 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 700003 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

For HH Fuses and a Fuse Tong – Single Parts

Wall-mounted, holes Ø7 mm

2 Produkte

Art.-Nr. 700005 HV 3HH ET

GTIN 4013364004160, Zolltarifnr. (EU): 73269098, Bruttogewicht: 706.90 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

For HH fuses
Note: Two storage devices are required!

Artikel 700005 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 700005 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 700004 HV 3HH SZ ET

GTIN 4013364004153, Zolltarifnr. (EU): 73269098, Bruttogewicht: 1.00 kg, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

For HH fuses and a fuse tong
Note: Two storage devices are required!

Artikel 700004 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 700004 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

For HH Fuses and a Fuse Tong – Kit

Wall-mounted, holes Ø7 mm

2 Produkte

Art.-Nr. 700015 HV 3HH

GTIN 4013364007192, Zolltarifnr. (EU): 73269098, Bruttogewicht: 1.41 kg, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

For 3 HH fuses

Artikel 700015 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 700015 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 700014 HV 3HH SZ

GTIN 4013364007208, Zolltarifnr. (EU): 73269098, Bruttogewicht: 1.71 kg, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

For 3 HH fuses and a fuse tong

Artikel 700014 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 700014 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben