Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Single-screw Connection Clamps

For connecting round conductors, flat strips or cables to earth rods.
For cross and parallel connection.

2 Produkte

Art.-Nr. 630120 AK ES TE 20 RD10 FL30 STTZN

GTIN 4013364107427, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 156.80 g, VPE: 25.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Single-screw connection clamp, St/tZn
Single-screw connection clamp
For connecting round, flat or stranded conductors to
earth rods.
Allows for cross and parallel connection.
Material: St/tZn
Clamping range Rd / Fl: 10 / -30 x 4 mm
Clamping range of cable: 70 mm2
Type for earth rods: Ø20 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: AK ES TE 20 RD10 FL30 STTZN
Part No.: 630120
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material St/tZn
Clamping range Rd / Fl 10 / -30 x 4 mm
Clamping range of cable 70 mm2
Type for earth rods Ø20 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 630120 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 630120 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 630129 AK ES TE 20 RD10 FL30 V4A

GTIN 4013364107434, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 154.80 g, VPE: 25.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Single-screw connection clamp, StSt (V4A)
Single-screw connection clamp
For connecting round, flat or stranded conductors to
earth rods.
Allows for cross and parallel connection.
Material: StSt (V4A)
Clamping range Rd / Fl: 10 / -30 x 4 mm
Clamping range of cable: 70 mm2
Type for earth rods: Ø20 mm
Material No.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: AK ES TE 20 RD10 FL30 V4A
Part No.: 630129
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material StSt (V4A)
Clamping range Rd / Fl 10 / -30 x 4 mm
Clamping range of cable 70 mm2
Type for earth rods Ø20 mm
Material No. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 630129 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 630129 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben