Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Driving Spikes

For driving in the first earth rod.
The driving spikes can be used for earth rods made of steel and StSt as well as tubular earth rods.

2 Produkte

Art.-Nr. 620001 SSP TE 20 TGTZN

GTIN 4013364021938, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 36.80 g, VPE: 100.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Impact tip, MCI/tZn
Impact tip for driving in the first earth rod
Material: MCI/tZn
Type: for earth rods Ø20 mm or tubular earth rods St/tZn Ø27 mm

Brand: DEHN
Type: SSP TE 20 TGTZN
Part No.: 620001
or equivalent.

 

Technische Daten

Material MCI/tZn
Type for earth rods Ø20 mm or tubular earth rods St/tZn Ø27 mm

Artikel 620001 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 620001 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 625001 SSP TE 25 TGTZN

GTIN 4013364021945, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 71.00 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Impact tip, MCI/tZn
Impact tip for driving in the first earth rod
Material: MCI/tZn
Type: for earth rods Ø25 mm or tubular earth rods StSt (V4A) Ø25 mm

Brand: DEHN
Type: SSP TE 25 TGTZN
Part No.: 625001
or equivalent.

 

Technische Daten

Material MCI/tZn
Type for earth rods Ø25 mm or tubular earth rods StSt (V4A) Ø25 mm

Artikel 625001 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 625001 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben