Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Connecting Clamps for Fixed Earthing Terminals and Reinforcement

For connecting the reinforcement with clamping piece.
For round conductors or fixed earthing terminals with simultaneous fixing in the formwork.

Arrangement:
(II) = parallel
(+) = cross

For small diameters

1 Produkt

Art.-Nr. 308035 VK 6.22 FL40 KB6.10 BSB STBL

GTIN 4013364123472, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 169.60 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Connecting clamps for reinforcements, St/bare
Connecting clamps for reinforcements for connecting reinforcements to round conductors
For T, cross and parallel connections
With clamping piece for flexible connection of round conductors or fixed earthing terminals
while fixing in the formwork

Material: St/bare
Clamping range Rd / Rd: (+/II) 6-22 / 6-10 mm
Clamping range Rd / Fl: (+) 6-22 / 40 mm
Standard: EN 62561-1
Short-circuit current (a.c. 50 Hz / d.c.): 1.0 kA

Brand: DEHN
Type: VK 6.22 FL40 KB6.10 BSB STBL
Part No.: 308035
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material St/bare
Clamping range Rd / Rd (+/II) 6-22 / 6-10 mm
Clamping range Rd / Fl (+) 6-22 / 40 mm
Screw di M10 x 60 mm
Standard EN 62561-1
Short-circuit current (a.c. 50 Hz / d.c.) (1 s; ≤ 300 °C) 1.0 kA
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 308035 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308035 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

U-clamp for large diameters

1 Produkt

Art.-Nr. 308046 BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL

GTIN 4013364124462, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 292.40 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Connecting clamps, U-clamps, St/bare
Connecting clamps for reinforcements
U-clamp for large diameters
For connecting reinforcements to round conductors
For T, cross and parallel connections
With clamping piece for flexible connection of
round conductors or fixed earthing terminals while fixing in the formwork

Material: St/bare
Clamping range Rd / Rd: (+/II) 16-48 / 6-10 mm
Clamping range Rd / Fl: (II) 16-48 / 30-40 mm
Standard: EN 62561-1
Short-circuit current (a.c. 50 Hz / d.c.): 9.9 kA

Brand: DEHN
Type: BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL
Part No.: 308046
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material St/bare
Clamping range Rd / Rd (+/II) 16-48 / 6-10 mm
Clamping range Rd / Fl (II) 16-48 / 30-40 mm
Screw U-bolt M10 x 48 mm
Standard EN 62561-1
Short-circuit current (a.c. 50 Hz / d.c.) (1 s; ≤ 300 °C) 9.9 kA
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 308046 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308046 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben