Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Earth Entry Rod Set

Complete with disconnecting sleeve and connection clamps (KS screws).

Type St/tZn

With disconnecting sleeve (Part No. 450 000) and KS screws (Part No. 300 000).

1 Produkt

Art.-Nr. 480150 EESS 16 1500 TM 2KS7.10 STTZN

GTIN 4013364019591, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 2.58 kg, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earth entry rod set, St/tZn
Earth entry rod set
Complete with disconnecting sleeve and connection clamps
(KS screws)
Material: St/tZn
Length: 1500 mm

Brand: DEHN
Type: EESS 16 1500 TM 2KS7.10 STTZN
Part No.: 480150
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material St/tZn
Standard EN 62561-(1+2)
Length 1500 mm
Connection KS screw Rd 7-10 mm
Connection sleeve Rd / Rd 7-10 / 16 mm

Artikel 480150 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 480150 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Type Cu

With disconnecting sleeve (Part No. 450 007) and KS screws (Part No. 300 007).

1 Produkt

Art.-Nr. 480157 EESS 16 1500 TM 2KS7.10 CU

GTIN 4013364019577, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 2.87 kg, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Earth entry rod set, Cu
Earth entry rod set
Complete with disconnecting sleeve and connection clamps
(KS screws)
Material: Cu
Length: 1500 mm

Brand: DEHN
Type: EESS 16 1500 TM 2KS7.10 CU
Part No.: 480157
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material Cu
Standard EN 62561-(1+2)
Length 1500 mm
Connection KS screw Rd 6-10 mm
Connection sleeve Rd / Rd 7-10 / 16 mm

Artikel 480157 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 480157 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben