Art.-Nr. 767101 SAG DCA P HR GA
GTIN 4013364069541, Zolltarifnr. (EU): 90303320, Bruttogewicht: 60.00 g, VPE: 1.00 pc(s)
Technische Daten
Dimensions | 40 x 48 x 35 mm |
Plug spacing | 19 mm |
Indication threshold (HR system) | 90 V |
Input impedance (HR system) | 36 MOhms |
Art.-Nr. 767102 SAG DCA P LRM GA
GTIN 4013364074064, Zolltarifnr. (EU): 90303320, Bruttogewicht: 62.00 g, VPE: 1.00 pc(s)
Technische Daten
Dimensions | 40 x 48 x 35 mm |
Plug spacing | 14 mm |
Indication threshold (LRM system) | 5 V |
Input impedance (LRM system) | 2 MOhms |