Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Number plates that can be marked

Numbers from 1 to 999 and also certain combinations, such as A01, b02, C03, d04, etc., can be created with the 7-segment number plate and the accompanying paint marker. The special black paint marker has been tried and tested over a long period of time in use with the number plate, is highly opaque, dries quickly, is weatherproof and extremely light-resistant, as well as abrasion-resistant. Other paints or pens cannot be recommended.
The number plate without pre-embossing can be used for on-site marking with punched numbers 10 mm in size.

Number plate with 7-segment embossing for round / flat conductors

For on-site marking with a paint marker

1 Produkt

Art.-Nr. 484000 NS 7.10 FL30 7SEG AL

GTIN 4013364327306, Zolltarifnr. (EU): 83100000, Bruttogewicht: 26.28 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Number plates with 7-segment embossing for round / flat conductors
Number plates for marking test joints
Material: Al
Clamping range Rd / Fl: 7-10 / 30 mm

Brand: DEHN
Type: NS 7.10 FL30 7SEG AL
Part No.: 484000
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material Al
Clamping range Rd / Fl 7-10 / 30 mm

Artikel 484000 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 484000 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Number plate with 7-segment embossing for earth entry rods

For on-site marking with a paint marker

1 Produkt

Art.-Nr. 484001 NS 16 7SEG AL

GTIN 4013364327313, Zolltarifnr. (EU): 83100000, Bruttogewicht: 27.40 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Number plates with 7-segment embossing for earth entry rods
Number plates for marking test joints
Material: Al
Clamping range Rd: 16 mm

Brand: DEHN
Type: NS 16 7SEG AL
Part No.: 484001
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material Al
Clamping range Rd 16 mm

Artikel 484001 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 484001 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Without number for round / flat conductors

For on-site labelling with punched numbers 0-9, size 10 mm.

1 Produkt

Art.-Nr. 480003 NS 7.10 FL30 OZ AL

GTIN 4013364035348, Zolltarifnr. (EU): 83100000, Bruttogewicht: 25.60 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Number plate without number for round / flat conductors, Al
Number plate for marking test joints
Material: Al
Clamping range Rd / Fl: 7-10 / 30 mm

Brand: DEHN
Type: NS 7.10 FL30 OZ AL
Part No.: 480003
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material Al
Clamping range Rd / Fl 7-10 / 30 mm

Artikel 480003 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 480003 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Without number for earth entry rods

For on-site labelling with punched numbers 0-9, size 10 mm.

1 Produkt

Art.-Nr. 480004 NS 16 OZ AL

GTIN 4013364035355, Zolltarifnr. (EU): 83100000, Bruttogewicht: 28.00 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Number plate without number for earth entry rods
Number plate for marking test joints
Material: Al
Clamping range Rd: 16 mm

Brand: DEHN
Type: NS 16 OZ AL
Part No.: 480004
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material Al
Clamping range Rd 16 mm

Artikel 480004 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 480004 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben