Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Test Joint Boxes

For concrete construction with integrated test joint and special construction markings.

With rigid connection lugs

Rd 8 and Rd 10 mm, approx. 200 mm long (insulated).

1 Produkt

Art.-Nr. 476010 TSK 140X140 V2A AF8 10 L200 STTZN

GTIN 4013364025578, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 797.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Test joint boxes for concrete construction with rigid connection lugs, StSt
Test joint boxes for concrete construction with integrated test joint,
with connection lugs Rd 8 and Rd 10 mm, approx. 200 mm long (insulated)
Material of box: plastic
Material of cover: StSt

Brand: DEHN
Type: TSK 140X140 V2A AF8 10 L200 STTZN
Part No.: 476010
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of box plastic
Dimensions of box 140 x 140 x 68 mm
Material of cover StSt
Dimensions of cover 160 x 160 mm
Standard EN 62561-1

Artikel 476010 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 476010 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

With flexible connection cables

Made from CU (16 mm2) and cable lug made out of Cu/gal Sn (hole 10.5 mm).

1 Produkt

Art.-Nr. 476016 TSK 140X140 V2A AL16CU

GTIN 4013364125216, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 559.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Test joint boxes with flexible connection cables
Test joint boxes for concrete construction
with integrated test joint,
with flexible connection cables Cu (16 mm2)
and cable lug Cu/gal Sn (hole 10.5 mm)
Material of box: plastic
Material of cover: StSt

Brand: DEHN
Type: TSK 140X140 V2A AL16CU
Part No.: 476016
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of box plastic
Dimensions of box 140 x 140 x 68 mm
Material of cover StSt
Dimensions of cover 160 x 160 mm
Standard EN 62561

Artikel 476016 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 476016 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben